View as a webpage

Commscope

Boletín informativo de marzo

Próximo webinar de la familia técnica de CommScope

Infraestructura de fibra óptica
¡No querrá perderse el webinar de la familia técnica de CommScope el mes que viene! El 14 de abril, la conversación se centrará en la última y mejor información sobre infraestructura de fibra óptica, construida para respaldar redes de centros de datos de próxima generación, incluyendo algunas soluciones y productos especialmente diseñados para 800Gbit/s.

La información para REGISTRARSE a este webinar estará disponible a la brevedad. Revise su bandeja de entrada para encontrar una invitación por correo electrónico y las opciones de inscripción en la Página de inicio de CTF.

Soluciones y actualizaciones de productos

 

Nueva placa de pared universal
CommScope anuncia una nueva placa de pared universal de estilo británico para APAC, así como cajas de conexión universal. El diseño universal permite instalar jacks de la serie M de CommScope, la serie SL y la serie KJ (con adaptador), en un mismo tipo de puerto. Menos números de parte facilitan la gestión de existencias y los plazos de ejecución. Las características del diseño incluyen:
• Material en conformidad con la norma UL 94 V-0
• Envases ecológicos: reducción de plásticos en el envasado
• Opción de color: blanco y negro
• Opciones de 1, 2 y 4 puertos

Faceplate  


Nuevo conector EVO-6A de CommScope
El jack EVO-6A de CommScope (760253419) es un nuevo tipo de conector Keystone blindado de categoría 6A que se introduce al mercado. El conector EVO 6A es más adecuado para instalaciones que cumplen con los estándares Permanent Link (PL) de dos conectores, que requieren el cumplimiento de 4PPoE (Power over Ethernet de 4 pares), de acuerdo con la compatibilidad Tipo 4 de IEEE 802.bt. Asimismo, cumple con las normas de componente ISO/TIA de hasta 500MHz. Obtenga más información aqui.

EVO-6A connector


 

Tramos FiberGuide® de 4x12 pulgadas, negros y rectos en longitudes de 12 pies
CommScope ofrece ahora tramos estándar, divididos y rectos de FiberGuide en longitudes de 12 pies, que complementan la oferta existente de 6 pies. Estas longitudes ampliadas ofrecen a nuestros clientes más opciones de personalización y reducen el número de conexiones necesarias para instalar un circuito, lo que permite que las piezas más largas vayan juntas en un solo espacio cuando se conectan varios tramos rectos. CommScope ofrece la herramienta gratuita FiberGuide Design Pro que ayudará en el diseño FiberGuide. ¡Verifíquelo usted mismo!

 

Actualizaciones de las normas

Durante la última semana de febrero se trabajó en la serie de normas de cableado ISO/IEC 11801. Las especificaciones del cableado tipo Single Pair Ethernet (SPE) continúan desarrollándose. También se están actualizando las pruebas de fibra óptica. Este informe se está editando y se publicará en la página de CommScope Standard Advisor.

Structure Cabling Standards

¿Sabía que…?

Nuevos cursos de formación sobre PFCS disponibles
Los cursos de formación del sistema de cables de fibra óptica (PFCS) se han subido a la Academia de Infraestructura de CommScope. La última edición es Instalación de PFCS SP4930. Este curso está diseñado para los instaladores del sistema de cables de fibra óptica. Detalla el proceso requerido para instalar el sistema correctamente, configurar el equipo y mantenerlo activo. También hay dos lecciones adicionales disponibles que detallan la resolución de problemas electrónicos con indicaciones, recomendaciones y consejos.



Área del Centro de Asistencia Técnica de CommScope (también conocido como TAC)
¿Tiene alguna pregunta técnica sobre productos y no sabe por dónde comenzar?
¡Empiece en el TAC!

Ejemplo de pregunta común resuelta por los agentes del TAC a nivel mundial:
¿Puede confirmar si la toma SYSTIMAX Cat 6A cabe en este panel de conexiones modular CommScope? De no ser así así, ¿puede brindarme alternativas o MID?

Los agentes TAC están listos para ayudarlo a responder esta y muchas otras preguntas técnicas sobre los productos CommScope. 


 

Be sure to check out commscope.com/ctf for more information!

Kind regards,
Infrastructure System Engineering Team
CommScope

© 2025 CommScope Inc. All rights reserved.

You received this email because you are subscribed to CommScope Technical Family from CommScope.

Privacy Policy | Unsubscribe