View as a webpage

Commscope

Newsletter für März

Nächstes CommScope Technical Family-Webinar

Glasfaserinfrastruktur
Verpassen Sie auf keinen Fall das Webinar der CommScope Technical Family im kommenden Monat! Am 21. April geht es um die neuesten und besten Informationen über die Glasfaserinfrastruktur, die zur Unterstützung von Rechenzentrums-Netzwerken der nächsten Generation benötigt wird, einschließlich mehrerer Lösungen und Produkte speziell für 800Gbit/s.

Informationen zur ANMELDUNG zu diesem Webinar folgen in Kürze. Schauen Sie bitte in Ihrem Posteingang nach einer E-Mail mit der Einladung und den Anmeldeoptionen auf der CTF-Startseite.

Lösungen und Produkt-Updates

 

Neue Universalblende
CommScope kündigt eine neue Universal-Aufputzdose an. Dank des offenen Designs der Universalblende können CommScope-Buchsen der M-, SL- und KJ-Serie (mit Adapter) am selben Anschluss installiert werden. Weniger Materialnummern vereinfachen die Bestandsführung und verkürzen die Vorlaufzeiten. Merkmale der Ausführung sind u.a.:
• Der Werkstoff entspricht UL 94 V-0
• ÖKO-Verpackung mit weniger Kunststoff
• In weiß und in schwarz erhältlich
• Optionen mit 1, 2 und 4 Anschlüssen

Faceplate  


Das neue CommScope-Module EVO-6A
Die CommScope EVO-6A (760253419) ist eine geschirmte Category 6A Keystone-Buchse, die jetzt neu vorgestellt wird. Die Buchse EVO 6A eignet sich besser für normgerechte Installationen gemäß dem Permanent-Link mit zwei Steckern, die nach IEEE 802.bt Typ 4-Unterstützung 4PPoE entsprechen müssen, und sie entspricht ISO/TIA Component bis 500 MHz. Erfahren Sie hier mehr dazu.

EVO-6A connector


 

FiberGuide® schwarze, gerade Kanäle mit 4x12 Zoll (101,6mm x 304,8mm) und 12 Fuß (3657,6 mm) Länge.
CommScope bietet jetzt geteilte, gerade und Standard- FiberGuide-Abschnitte mit einer Länge von 12-Fuß an, die das bestehende Angebot mit 6 Fuß (1828,8mm) Länge ergänzen. Mit diesen längeren Abschnitten haben unseren Kunden mehr Optionen für ihre individuellen Anforderungen zur Verfügung. Zudem sinkt die Anzahl der zur Installation einer Anlage erforderlichen Verbindungen, so dass längere Stücke in einem einzigen Abschnitt parallel laufen können, wenn mehrere gerade Abschnitte verbunden werden. CommScope bietet darüber hinaus das kostenlose Design-Tool „FiberGuide Design Pro“ an, das Sie bei der Planung mit FiberGuide unterstützt. Erfahren Sie mehr dazu!

 

Aktualisierungen von Standards

In der letzten Februarwoche wurde an der Normenreihe ISO/IEC 11801 für Verkabelungen gearbeitet. Die Spezifikationen für einpaarige Verkabelungen machen Fortschritte. Die Glasfasertests werden derzeit ebenfalls aktualisiert. Dieser Bericht wird zurzeit bearbeitet und wird dann auf der Website CommScope Standard Advisor veröffentlicht.

Structure Cabling Standards

Wussten Sie schon

Die neue Schulung zu PFCS (Powered Fiber Cabling Solution), ist jetzt verfügbar
Die Schulungen zu PoE-LWL-Kabelsystemen wurden in der CommScope Infrastructure Academy ergänzt. Die neueste Schulung ist die zur Installation von PFCS-Systemen, die Kursbezeichnung ist: SP4930 PFCS. Dieser Kurs richtet sich an Installateure für PoE-LWL-Kabelsysteme. Darin wird eingehend beschrieben, wie das System korrekt installiert wird, wie die aktiven Geräte eingerichtet werden und wie das System administriert wird. Außerdem werden noch zwei weitere Lektionen angeboten, die sich mit der Störungsbehebung befassen und Hinweise, Empfehlungen und Tipps geben.



Das Technical Assistance Center von CommScope (auch als TAC bekannt)
Haben Sie eine technische Frage zu einem Produkt und wissen nicht, wo Sie anfangen sollen?
Fragen Sie zuerst beimTAC nach!

Ein Beispiel für eine häufig gestellte Frage, die von den TAC-Mitarbeitern weltweit beantwortet wurde:
Passt diese SYSTIMAX Cat-6A-Buchse wirklich in dieses modulare Panel von CommScope? Und wenn nicht, können Sie mir Alternativen und MIDs nennen?

Unsere Mitarbeiter am TAC stehen zur Verfügung, um Ihnen bei der Beantwortung dieser und vieler anderer technischer Fragen zu den Produkten von CommScope umgehend zu helfen.  


 

Be sure to check out commscope.com/ctf for more information!

Kind regards,
Infrastructure System Engineering Team
CommScope

© 2024 CommScope Inc. All rights reserved.

You received this email because you are subscribed to CommScope Technical Family from CommScope.

Privacy Policy | Unsubscribe