View as a webpage

Commscope

Newsletter di marzo

Prossimo webinar CommScope Technical Family

Infrastruttura della fibra ottica
Non perderti il webinar CommScope Technical Family del mese prossimo! Il 21 aprile il dibattito si incentrerà sulle ultime e principali informazioni sull’infrastruttura in fibra ottica costruita a supporto delle reti di nuova generazione nei data center, tra cui alcune soluzioni e prodotti specificamente progettati per 800Gbit/s.

Le informazioni di REGISTRAZIONE per questo webinar saranno disponibili a breve. Controlla la casella di posta in arrivo e troverai un invito e-mail e le opzioni di registrazione nella pagina principale del programma CTF.

Aggiornamenti su soluzioni e prodotti


Nuova placca universale

CommScope annuncia una nuova placca con innesto universale inizialmente in formato “inglese” e scatole a montaggio superficiale con innasto universale. Il design con innesto universale consente l’installazione delle prese di serie M, SL e KJ CommScope (con adattatore) nella stessa porta. Una minore quantità di ID di materiale si traduce in una più facile gestione delle scorte e dei tempi di gestione. Caratteristiche principali:
• Materiale conforme a UL 94 V-0
• Imballaggio ECO: minore quantità di plastica nell’imballaggio
• Opzioni di colore in bianco e nero
• Opzioni da 1, 2 e 4 porte

Faceplate  


Nuovo connettore CommScope EVO-6A
Il connettore CommScope EVO-6A (760253419) è una presa Keystone schermata di Categoria 6A di recente lancio. Il connettore EVO 6A si adatta meglio alle installazioni con PL a due connettori che richiedono la conformità 4PPoE con supporto IEEE 802.bt Tipo 4 e la conformità dei componenti ISO/TIA fino a 500 MHz. Maggiori informazioni sono disponibili qui.

EVO-6A connector


 

Sezioni diritte e nere da 4x12 pollici FiberGuide® con lunghezza da 12 ft
CommScope offre adesso le sezioni diritte standard e divise FiberGuide con lunghezza da 12 ft (circa 365 cm) che vanno a integrarsi con l’attuale offerta da 6 ft (circa 183 cm). Queste lunghezze superiori offrono ai nostri clienti opzioni più personalizzabili e permettono di ridurre il numero di giunzioni necessarie per l’installazione, consentendo la gestione di diverse parti più lunghe in una singola campata durante il collegamento di diverse sezioni diritte. CommScope offre lo strumento gratuito di progettazione FiberGuide Design Pro in grado di agevolare la progettazione FiberGuide. Scoprilo!

 

Aggiornamenti standard


Nell’ultima settimana di febbraio sono avvenute delle attività relativamente agli standard di cablaggio ISO/IEC 11801. Le specifiche del cablaggio a singola coppia continuano a evolversi. Sono stati aggiornati anche i test in fibra ottica. Queste ed altre informazioni sono disponibili e pubblicate nel prossimo CommScope Standard Advisor.

Structure Cabling Standards

Lo sapevi?

È disponibile il nuovo corso di formazione PFCS
I corsi di formazione sul cablaggio alimentato in fibra sono ora disponibili all’interno della CommScope Infrastructure Academy. L’ultima novità è il corso di installazione SP4930 PFCS. Questo corso è stato ideato per gli installatori del cablaggio alimentato in fibra. Descrive le procedure richieste per la corretta installazione del sistema, come configurare gli apparati attivi e come eseguirne la manutenzione. Sono inoltre disponibili due lezioni aggiuntive che descrivono come eseguire il troubleshooting delle componenti elettroniche con suggerimenti, raccomandazioni e consigli.



Angolo del Centro di Assistenza Tecnica (TAC) CommScope
Hai una domanda tecnica su un prodotto e non sai da dove iniziare?
Inizia con il TAC!

Un esempio di domanda tipica con risposta degli agenti TAC a livello globale:
Mi confermate che questa presa SYSTIMAX Cat 6A è idonea per il pannello modulare CommScope? In caso contrario, mi suggerite delle alternative e MID?

Gli agenti TAC sono pronti a rispondere rapidamente alle tue domande tecniche relative ai prodotti CommScope.  


 

Be sure to check out commscope.com/ctf for more information!

Kind regards,
Infrastructure System Engineering Team
CommScope

© 2024 CommScope Inc. All rights reserved.

You received this email because you are subscribed to CommScope Technical Family from CommScope.

Privacy Policy | Unsubscribe