View as a webpage

Commscope

Newsletter de marzo

Próximo seminario web de la familia técnica de CommScope

Infraestructura de fibra óptica
No se pierda el seminario web de la familia técnica de CommScope del próximo mes. El 21 de abril, la conversación se centrará en la última solución sobre infraestructura de fibra óptica creada para brindar soporte a las redes de centros de datos de la próxima generación, incluidas algunas soluciones y productos diseñados especialmente para 800 Gbit/s.

Próximamente dispondrá de la información para REGISTRARSE en este seminario web. Compruebe en su buzón de entrada si ha recibido un correo electrónico de invitación y las opciones de registro en la página de inicio de CTF.

Actualizaciones sobre soluciones y productos

 

Nueva placa frontal universal
CommScope anuncia una nueva placa frontal de apertura universal de estilo británico, así como cajas de montaje de superficie de apertura universal. El diseño de apertura universal permite instalar en el mismo puerto tomas de CommScope de las series M, SL y KJ (este último con un adaptador). Reduciendo los MIDs, ofrecemos una administración más sencilla del stock y de los plazos. Las características de diseño incluyen:
• El material cumple con UL 94 V-0
• Embalaje ECO – uso menor de plásticos en el embalaje
• Opción de color en blanco y negro
• Opciones de 1, 2 y 4 puertos

Faceplate  


Nuevo conector CommScope EVO-6A
El conector CommScope EVO-6A (760253419) es una nueva toma Keystone apantallada de categoría 6A. El conector EVO 6A cumple con los estándares de Categoría 6A en versión de PL de dos conectores, al igual que cumple con 4PPoE de acuerdo con el estándar IEEE 802.bt tipo 4 -. Obtenga más información aqui.

EVO-6A connector


 

Secciones rectas de color negro de FiberGuide® 4x12 pulgadas en longitudes de 3,66 metros
CommScope dispone de tramos rectos de FiberGuide con longitud de 3,66 metros, que complementan la oferta de 1,83 metros ya disponible. Esta mayor longitud proporciona a los clientes más opciones de personalización y reduce el número de empalmes necesarios para realizar la instalación,. CommScope ofrece la herramienta gratuita FiberGuide Design Pro que le ayudará en un diseño de FiberGuide. ¡Eche un vistazo!

 

Actualizaciones de las normas

Durante la última semana de febrero, tuvo lugar la última reunión del grupo de estandazión JTC1 WG3 de ISO, entre otras cosas encargado de la redacción de las normas de cableado ISO/IEC 11801. Las especificaciones de cableado de par único (SPE) continúan progresando. También se ha avanzado en la nueva versión de la norma ISO/IEC 14763-3 sobre testeo de cableado de fibra óptica en campo. Se está terminando de escribir el último CommScope Standard Advisor, que será publicado en breve.

Structure Cabling Standards

¿Sabías que…?

Nuevo curso de formación en PFCS disponible
Los cursos de formación sobre sistemas de cable de fibra con alimentación se han subido a CommScope Infrastructure Academy. La última adición es SP4930 sobre Instalación de PFCS. Este curso se ha diseñado para instaladores del sistema de cable de fibra con alimentación. Muestra los procesos necesarios para instalar el sistema correctamente, cómo configurar los equipos activos y cómo realizar el mantenimiento.

También hay disponibles dos cursos adicionales que abordan temas relacionados con la resolución de problemas, recomendaciones y sugerencias.



Rincón del Centro de asistencia técnica (TAC) de CommScope
¿Tiene una pregunta técnica sobre un producto y no sabe por dónde empezar?
¡Empiece con el TAC!

An example of a common question resolved by TAC agents globally:
¿Puede confirmar si esta toma SYSTIMAX Cat 6A es adecuada para este panel de conexiones modular de CommScope? Si no, ¿pueden proporcionarme alternativas y MID?

Los agentes del TAC están listos para responder rápidamente a su pregunta y muchas otras preguntas técnicas sobre productos de CommScope.  


 

Be sure to check out commscope.com/ctf for more information!

Kind regards,
Infrastructure System Engineering Team
CommScope

© 2024 CommScope Inc. All rights reserved.

You received this email because you are subscribed to CommScope Technical Family from CommScope.

Privacy Policy | Unsubscribe