Boletín informativo de febrero
Familia Técnica de CommScope |
Súmese al próximo seminario web de la Familia Técnica de CommScope. Se llevará a cabo el 9 de marzo y su título es: “¡Energicemos! Las mejores prácticas de alimentación a través de infraestructura de cableado para datos.”
La alimentación remota de dispositivos en la red se convirtió en algo común en el mercado. La forma en que se diseña una solución formuló preguntas sobre los estándares, los códigos y las mejores prácticas de la industria.
En este seminario web hablaremos sobre las plataformas de alimentación que no son de Corriente Alterna (AC), que incluyen PoE, Corriente Directa (DC) y alimentación digital. Se hará hincapié en los beneficios de las plataformas más comunes, la mitigación de riesgos, las mejores prácticas de diseño para la instalación, y cómo ven estos sistemas las autoridades con jurisdicción sobre ellos.
Regístrese aquí para este seminario web.

Soluciones y actualizaciones de productos |

Programa de Entrega Rápida (Quick-Turn) de Fibra Preterminada
El Programa de Entrega Rápida (Quick-Turn) de Fibra de CommScope ofrece un plazo de 10 días para las necesidades de entrega urgente de los clientes en América del Norte y Europa. El Programa de Entrega Rápida de Fibra está diseñado para respaldar las necesidades de clientes que tienen requisitos inmediatos de cordones de parcheo (jumpers) de fibra, arreglos de MPO y enlaces troncales. Es un servicio que se proporciona para cumplir con los requerimientos de última hora de fibra preterminada, así como también los ensamblajes preterminados de fibra que se necesitan para movimientos, adiciones y cambios.
Si quiere obtener más información sobre el Programa de Entrega Rápida para América del Norte, haga clic aquí.
Si quiere obtener más información sobre el Programa de Entrega Rápida para Europa, haga clic aquí.

Placa frontal universal NAR
CommScope se complace en presentar para la región de América del Norte una nueva línea de placas frontales universales empotradas. El diseño universal permite instalar jacks de la serie M, la serie SL y la serie KJ (con adaptador) de CommScope en un mismo puerto. Menos números de parte de material facilitan la gestión de inventarios y los plazos de ejecución.
Características de diseño:
- Conexión universal: Se utiliza con jacks RJ45 modulares de las series M y SL. También se utiliza con jacks de la serie KJ empleando un adaptador.
- Material en conformidad con la norma UL 94 V-0
- 7 opciones de colores
- Opciones con y sin espacio para etiquetas
- 1, 2, 4 y 6 puertos disponibles
- Iconos colocados a presión
 Certificación de socio imVision®
Si se perdió el último seminario web imVision del 19 de enero, puede hacer clic aquí para ver la grabación.
Estos son los puntos destacados del programa de recertificación PartnerPro ImVision Specialist:
- El periodo de certificación del curso GL5555 imVision Specialist es de 1 año.
- Para obtener la recertificación:
(1) Complete al menos dos de los cuatro seminarios imVision trimestrales impartidos vía web en vivo o mediante reproducción bajo demanda. (2) Apruebe la evaluación al final del seminario web correspondiente a los webinars a los que haya asistido. (3) Regístrese para el proceso de recertificación GL5555R.
- Una vez que complete estos tres pasos, se emitirá un nuevo certificado al especialista imVision y la recertificación para ese año está completa.
- Los especialistas imVision que completen con éxito TODOS los seminarios web imVision, ya sean en vivo o en línea, serán elegibles para recibir la insignia de Advanced imVision Support Specialist.

Estándares de puesta a tierra y conexión equipotencial
En noviembre de 2022, el seminario web de la Familia Técnica de CommScope trató sobre los estándares de puesta a tierra y conexión equipotencial. Si se perdió la presentación, se grabó en 11 idiomas diferentes y puede encontrarla haciendo clic aquí.
Hablamos sobre la evaluación y luego sobre las diferentes opciones, como la conexión equipotencial local, la conexión equipotencial mallada, y cómo las regulaciones locales, que incluyen la seguridad, deben cumplir con el documento ISO/IEC 30129 de la Organización Internacional de Normalización (ISO), el estándar de instalación IEC 14763-x y la serie de estándares de cableado estructurado vigente IEC IS 11801.
También mostramos la diferencia entre la seguridad y la conexión equipotencial para redes de TI y lo que sucede desde una perspectiva de compatibilidad electromagnética (EMC), con los diferentes entornos de MICE.
El último tema fue la separación entre cables de datos y de alimentación para cumplir con el estándar IEC 14763-2 y la mayoría de las leyes locales. Además del seminario web, use los siguientes documentos de apoyo o pregúntele al Systems Engineer local de CommScope.
En el mundo actual de comunicaciones de alta velocidad, es fundamental desarrollar e implementar redes a altas velocidades. Para las organizaciones de hiperescala, en la nube, MTDC y empresas que necesitan transportar grandes cantidades de datos: una solución rápida y eficiente para construir sus redes consiste en usar la fibra de cinta enrollable (rollable ribon). La fibra de cinta enrollable es flexible, plegable y se puede controlar fácilmente durante el empalme de fusión masivo. La fibra de cinta enrollable también reduce el diámetro general del cable de fibra, lo que permite que el cliente pueda aplicar de forma segura el doble de densidad en un conducto estándar si se compara con la fibra tradicional de hilos sueltos. El cable de fibra de cinta enrollable de CommScope es resistente gracias a su calificación de resistencia a la compresión GR-20 de Telcordia.
Área del Centro de Asistencia Técnica de CommScope (TAC) |
 Alcance del TAC Global
El TAC Global de CommScope está disponible en cualquier lugar y momento para responder sus preguntas técnicas. A la fecha, 90 diferentes países usan todos los días los servicios del TAC.
Por ejemplo, nuestros agentes del TAC apoyaron un proyecto vertical para el sector educativo que requería referencias cruzadas para más de 150 productos diferentes, y 24 horas más tarde se envió una lista de materiales completa con los números de pieza equivalentes de CommScope.
¡Los agentes del TAC de CommScope están preparados para asistirle!
Contacto:
¿Dónde se encuentra? Póngase en contacto con un agente del TAC de su región (las 24 horas, los 7 días de la semana):
América del Norte: tac.americas@commscope.com
Europa, Oriente Medio y África: tac.emea@commscope.com
América Central, América Latina y el Caribe: tac.cala@commscope.com
Asia-Pacífico: tac.apac@commscope.com
¿Prefiere comunicarse por chat?
Aproveche la interacción en directo con un agente del TAC mediante nuestra herramienta de chat en vivo en línea. Disponible en todas las regiones durante el horario de oficina habitual.
¡Nos encantaría conocer su opinión!
Comparta aquí su opinión y sugerencias del boletín de CTF.
|