View as a webpage

Commscope

Newsletter de février

CommScope Technical Family Webinar

Rejoignez nous lors du prochain webinaire du CommScope Technical Family , « Power Up! Meilleures pratiques de l’infrastructure Power Over Datacom » le 9 mars.

L’alimentation à distance des appareils réseau est devenue courant sur le marché. La manière dont la solution est conçue a soulevé des questions sur les normes par rapport aux codes et les meilleures pratiques du secteur.

Dans ce webinaire, nous aborderons les plateformes non alimentées par courant alternatif qui comprennent le PoE, le courant continue et l’alimentation numérique. Nous nous concentrerons sur les avantages des plateformes généralement utilisées, l’atténuation des risques, les meilleures pratiques de conception pour l’installation et la façon dont l’autorité compétente considère ces systèmes.

Inscrivez-vous à ce webinaire ici.

 

Solutions et mises à jour des produits

Pre-term Fiber Quick Turn Program

Le programme d’accès rapide aux fibres préconnectorisés de CommScope offre un délai de 10 jours ouvrés pour les besoins de livraison urgents des clients en Amérique du Nord et en Europe. Ce programme est conçu pour satisfaire les besoins des clients qui nécessitent des jarretières fibre, et des truck MPO immédiatement. Il s’agit d’un service pour répondre aux exigences de dernière minute des fibres prèconnectorisès, ainsi que des liens fibres indispensable au opérations de de migrations ou d’ajout de dernière minutes.

Pour en savoir plus sur le Programme d’accès rapide aux fibre préconnectorisés l’Amérique du Nord, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur Programme d’accès rapide aux fibre préconnectorisés pour l’Europe, cliquez ici.


Plastron NAR universel

CommScope est ravie d’annoncer une nouvelle gamme de plastrons universels à montage encastré pour l’Amérique du Nord. La conception d’ouverture universelle permet d’installer les jacks (avec un adaptateur) des séries M, SL et KJ de CommScope sur le même port. Moins d’identifiants de matériaux signifie une gestion plus facile des stocks et des délais de livraison.

Caractéristiques de conception :

  • Ouverture universelle : Utilisé à la fois avec les prises d’information modulaires des séries M et SL. S’utilise également avec les prises de la série KJ avec un adaptateur.
  • Un matériau conforme à la norme UL 94 V-0
  • Choix parmi 7 couleurs
  • Options avec ou sans étiquette
  • Disponible en 1, 2, 4 et 6 ports
  • Icône à glisser




Certification de partenariat imVision®

Si vous avez manqué le dernier webinaire imVision du 19 janvier, cliquez ici pour visionner l’enregistrement.

Vous trouverez ci-dessous les principaux points du programme de recertification Spécialiste PartnerPro ImVision :

  • La période de certification du spécialiste GL5555 imVision est d’un an.
  • Pour obtenir la certification :
    (1) suivez au moins deux des quatre webinaires trimestriels imVision en direct ou en rediffusion et passez l’examen.
    (2) passez l’évaluation à la fin du webinaire et
    (3) inscrivez-vous au processus de recertification GL5555R
  • Une fois ces trois étapes exécutées, un nouveau certificat sera délivré au spécialiste imVision et la recertification pour cette année sera terminée.
  • Les spécialistes imVision qui vont plus loin et qui terminent TOUS les webinaires imVision, en direct ou en ligne, pourront recevoir le badge de spécialiste d’assistance avancé imVision.

Normes de l’octet

Normes de mise à la terre et de liaison

Le webinaire de la famille technique CommScope de novembre 2022 portait sur les normes de mise à la terre et de liaison. Si vous avez manqué cette présentation, vous pouvez la retrouver en 11 langues différentes en cliquant ici.

Nous avons discuté de l’évaluation, puis des différentes options telles que la liaison locale, la liaison maillée et de la manière de répondre aux exigences des autorités locales et à la sécurité conformément au document ISO/IEC 30129 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), à la norme d’installation IEC 14763-x et aux normes de câblage structuré en vigueur de la série IEC IS 11801.

Nous avons également montré la différence entre la sécurité et la liaison des réseaux informatiques et ce qui se passe d’un point de vue CEM, dans les différents environnements MICE.

Le dernier sujet traité concernait la séparation entre l’alimentation et les câbles de données pour être conforme à la norme IEC 14763-2 et à la plupart des lois locales. En plus du webinaire, veuillez utiliser les documents justificatifs suivants ou vous renseigner auprès de votre ingénieur système CommScope local.

Le blog technique


Dans le monde d’aujourd’hui de la communication haut débit, il est essentiel de construire et de déployer des réseaux à débits rapides. Pour l’activité HyperScale, Cloud, MTDC et Entreprise qui doit prendre en charge des quantités énormes de données : une solution rapide et efficace de construire les réseaux est de faire appel à la fibre optique en ruban enroulable. La fibre optique en ruban enroulable est flexible, pliable, et facile à contrôler lors de l’épissurage par fusion en masse. La fibre optique en ruban enroulable réduit également le diamètre global des câbles de fibre optique, permettant de doubler la densité qu’un client peut emballer en toute sécurité dans un canal de communication classique par rapport à la fibre optique traditionnelle sous forme de tube libre. Les câbles de fibre optique en ruban enroulables de CommScope sont solides grâce à une qualité d’écrasement Telcordia GR-20.

Le coin du centre d’assistance technique de CommScope (TAC)


Empreinte des centres d’assistance technique mondiaux

Les centres d’assistance technique mondiaux de CommScope sont disponibles partout et à toute heure pour répondre à vos questions techniques. À aujourd’hui, 90 pays différents utilisent les services des centres d’assistance technique au quotidien.

Par exemple, nos agents des centres d’assistance technique ont travaillé sur un projet vertical d’éducation nécessitant des connaissances sur plus de 150 produits différents. Une nomenclature complète avec les numéros de référence CommScope correspondants a été envoyée 24 heures plus tard.



Les agents des centres d’assistance technique CommScope sont prêts à vous aider !
 

Contact :

Où êtes-vous situé ? Contactez un agent du centre d’assistance technique dans votre région (24h/24, 7j/7) :

Amérique du Nord : tac.americas@commscope.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique : tac.emea@commscope.com

Amérique centrale, Amérique latine, Caraïbes : tac.cala@commscope.com

Asie-Pacifique : tac.apac@commscope.com


Prefer to Chat?

Profitez d’une interaction en direct avec un agent du centre d’assistance technique grâce à notre outil en ligne. Disponible dans toutes les régions pendant les heures d’ouverture habituelles.

Donnez-nous votre avis !

Veuillez partager vos commentaires et suggestions sur notre bulletin d’informations CTF ici.


 

Be sure to check out commscope.com/ctf for more information!

Kind regards,
Infrastructure System Engineering Team
CommScope

© 2024 CommScope LLC. All rights reserved.

You received this email because you are subscribed to CommScope Technical Family from CommScope.

Privacy Policy | Unsubscribe