View as a webpage

Commscope

Newsletter di febbraio

CommScope Technical Family Webinar

Partecipa al prossimo webinar della CommScope Technical Family, “Power Up! Architetture e linee guida per l’alimentazione trame infrastruttura di rete” il 9 marzo.

L’alimentazione remota dei dispositivi in rete è diventata una prassi comune del mercato. Il modo in cui viene progettata una soluzione ha sollevato questioni inerenti agli standard rispetto ai codici e alle linee guida di settore.

In questo webinar si parlerà delle piattaforme di alimentazione non in corrente alternata, tra cui PoE, DC e Digital Power. L’attenzione si concentrerà sui vantaggi delle piattaforme comunemente utilizzate, sulla riduzione dei rischi, sulle migliori prassi di progettazione per l’installazione ed il punto di vista delle autorità competenti su questi sistemi.

Registrati qui per partecipare al webinar.

 

Aggiornamenti su soluzioni e prodotti

Programma “Quick-Turn” per fibre pre-terminate

Il programma CommScope Quick-Turn Fiber prevede tempi di consegna di 10 giorni lavorativi per le esigenze di consegna urgenti dei clienti in Nord America e in Europa. Il programma Quick-Turn Fiber è stato ideato per supportare le esigenze dei clienti che hanno necessità immediate di cavi pre-assemblati in fibra, array MPO e trunk. Si tratta di un servizio fornito per soddisfare le esigenze di fibra pre-terminata dell’ultimo minuto, nonché quanto necessario per effettuare rapidamente a spostamenti, aggiunte e modifiche.

Per saperne di più sul programma Quick-Turn per il Nord America, fai clic qui.

Per saperne di più sul programma Quick-Turn per l’Europa, fai clic qui.


Mascherina universale tipo “americano”

CommScope è lieta di annunciare una nuova linea di mascherine universali da incasso. Il design con innesto universale consente l’installazione delle prese CommScope serie M, SL e KJ (con un adattatore) nella stessa porta. Una minore quantità di ID di materiale si traduce in una più facile gestione delle scorte e dei tempi di gestione.

Caratteristiche tecniche:

  • Apertura/innesto universale: utilizzato sia con le prese modulari della serie M che con quelle della serie SL. Utilizzabile anche con i jack della serie KJ, con opportuno adattatore.
  • Materiale conforme a UL 94 V-0
  • Disponibili in 7 colori
  • Opzioni con e senza etichetta
  • Disponibili a 1/2/4/6 porte
  • Icone ad innesto




Certificazione partner imVision®

Se hai perso l’ultimo webinar imVision del 19 gennaio, clicca qui per guardare la registrazione.

Ecco i punti chiave del programma di ricertificazione PartnerPro ImVision Specialist:

  • Il periodo di durata della certificazione del corso GL5555 imVision Specialist è di 1 anno.
  • Al fine di ottenere la ricertificazione occorre:
    (1) frequentare almeno due dei quattro webinar trimestrali di imVision in diretta o tramite replay e superare l’esame
    (2) superare la valutazione alla fine del webinar e
    (3) registrarsi per il processo di ricertificazione GL5555R
  • Al termine di queste tre fasi, lo specialista imVision riceverà un nuovo certificato e potrà così ottenere la ricertificazione per l’anno in corso.
  • Gli specialisti imVision in grado di completare con successo TUTTI i webinar imVision, sia in diretta che online, avranno diritto a ricevere il badge Advanced imVision Support Specialist.

Aggiornamento standard

Standard per la messa a terra, “grounding & bonding”

Nel novembre 2022, nel webinar della CommScope Technical Family si sono discussi gli standard di messa a terra (grounding) e relativo collegamento (bonding). Se non sei riuscito a seguire la sessione dal vivo, puoi trovarla in 11 lingue diverse facendo click qui.

Abbiamo discusso la valutazione e le diverse opzioni disponibili, come il local bonding, il mesh bonding e le modalità di rispetto delle normative locali, tra cui la sicurezza, in base al documento dell’Organizzazione internazionale per la normazione ISO/IEC 30129, allo standard di installazione IEC 14763-x e agli standard di cablaggio strutturato della serie IEC IS 11801.

Abbiamo anche mostrato la differenza tra sicurezza e Bonding per le reti IT e cosa succede dal punto di vista EMC, con i diversi ambienti MICE.

L’ultimo argomento è stata la separazione tra cavi di alimentazione e cavi dati in conformità alla norma IEC 14763-2 e alla maggior parte delle leggi locali. Oltre al webinar, consulta i seguenti materiali di supporto o rivolgiti al tuo tecnico di sistema CommScope di fiducia.

Il blog tecnico


Nell’odierno mondo delle comunicazioni ad alta velocità, è fondamentale costruire e implementare reti rapide. Per le aziende che operano nel settore Hyperscale, Cloud, MTDC ed Enterprise e che devono supportare quantità massicce di dati, la soluzione rapida ed efficiente per la realizzazione delle reti è l’utilizzo della fibra di tipo “rollable ribbon”. Questa fibra è estremamente flessibile e facilmente gestibile durante il processo di giunzione attraverso giunti a fusione di massa. Grazie a questa tecnologia, la fibra “rollable ribbon” riduce anche il diametro complessivo del cavo ottico, consentendo di raddoppiare la densità che il cliente può inserire in modo sicuro in un condotto standard rispetto alla tradizionale cavo ottici con costruzione di tipo “stranded loose tube”. Il cavo ottico con fibra “rollable ribbon” di CommScope è robusto e ha una classificazione di schiacciamento Telcordia GR-20.

Centro Assistenza Tecnica (TAC) di CommScope


Presenza TAC globale

Il centro tecnico di assistenza di CommScope è disponibile in qualsiasi momento e ovunque per rispondere alle questioni tecniche. Ad oggi, 90 Paesi diversi utilizzano i servizi TAC ogni giorno.

Un esempio dell’efficienza: i nostri agenti TAC hanno supportato un progetto nel settore dell’education che richiedeva di trovare la corrispondenza per oltre 150 prodotti diversi: 24 ore dopo è stata inviata una distinta completa con i tutti i codici prodotti equivalenti di CommScope.



Gli agenti TAC di CommScope sono pronti ad aiutarti!
 

Contatti:

Dove ti trovi? Contatta un agente TAC della tua regione (24x7):

Nord America: tac.americas@commscope.com

Europa, Medio Oriente e Africa: tac.emea@commscope.com

Centro America, America latina, Caraibi: tac.cala@commscope.com

Asia-Pacifico: tac.apac@commscope.com


Preferisci chattare?

Approfitta dell’interazione dal vivo con un agente TAC utilizzando il nostro strumento live chat online. Disponibile in tutte le regioni durante il normale orario di lavoro.

Saremo lieti di ascoltarti!

Condividi i tuoi commenti e suggerimenti sulla newsletter e sul programma CTF qui.


 

Be sure to check out commscope.com/ctf for more information!

Kind regards,
Infrastructure System Engineering Team
CommScope

© 2024 CommScope LLC. All rights reserved.

You received this email because you are subscribed to CommScope Technical Family from CommScope.

Privacy Policy | Unsubscribe