Boletín informativo de noviembre
Familia Técnica de CommScope |

Este año el programa de la Familia Técnica de CommScope llevó a cabo más de 160 seminarios web en 11 idiomas diferentes, con un promedio de casi 1000 participantes en las sesiones en vivo.
¿Participó en alguna de ellas? Puede acceder en todo momento a las grabaciones en nuestra página web y conseguir créditos de educación continua (CEC) de BICSI.
¡Queremos saber de usted!
Comparta sus opiniones e ideas. Dedique 1 minuto de su tiempo a completar esta breve encuesta sobre la Familia Técnica de CommScope.
La serie de seminarios web de la Familia Técnica de CommScope (CTF) volverá en febrero de 2023, así que esté atento a más información.
Certificado de crédito de educación continua (Continuing Education Credit, CEC) de BICSI Los CEC de BICSI ya se encuentran disponibles tanto para ver los seminarios web en vivo como bajo demanda para los seminarios web de la Familia Técnica de CommScope. El tiempo de visualización requerido para obtener créditos es de 45 minutos.
Puede descargar el certificado de participación directamente desde la consola de audiencia en ON24.

Visite commscope.com/ctf para obtener más información.
Soluciones y actualizaciones de productos |
Solución de Redes Mixta para el panel estilo M4800
CommScope ofrece una solución de redes mixta de alta densidad que es ideal para los centros de información, y brinda flexibilidad y escalabilidad para optimizar el espacio de los racks o gabinetes. La solución de redes mixta permite cobre y fibra en un panel estilo M4800 de una unidad de rack. Puede pedir el panel vacío, y luego añadir los módulos de cobre de distribución separada, los módulos de fibra G2 o los adaptadores dobles LC.

Nuevo color de cubierta para la caja de exterior
CommScope anuncia que se añadirá una caja de conexión exterior con una cubierta gris a su oferta actual global.
• Conexión universal: Se utiliza con tomas de información modular series M y SL • También se utiliza con tomas de la serie KJ con un adaptador • Clasificación IP67 a prueba de agua y polvo • Plástico resistente a los rayos UV en el cierre y la cubierta • Color gris • Opción de 2 puertos

Nuevo color para la caja de conexión con montaje superficial
CommScope anuncia que se añadirá a nuestra oferta actual el color marfil para las cajas de conexión universal. Además, es una nueva opción la versión plenum en almendra para las cajas de conexión universal.
• Conexión universal: Se utiliza con tomas de información modular series M y SL • También se utiliza con tomas de la serie KJ con un adaptador • Material en conformidad con la norma UL 94 V-0 • Opciones de 1 y 2 puertos

¡VERIFÍQUELO USTED MISMO! Se ha publicado el boletín Quarterly Standards Advisor de CommScope. Normalmente, el tercer trimestre de cada año es la época de las principales reuniones sobre estándares. Nuestro boletín Quarterly Standars Advisor ofrece una descripción general de los numerosos estándares relacionados con cableado y las aplicaciones, como IEEE, 800Gbit Ethernet, ISO/IEC, TIA y CENELEC.
La Página para Empresas de CommScope explica de una manera muy gráfica y con un nivel muy alto de detalle qué está disponible ahora, y qué vendrá próximamente.
Con una serie de guías breves fáciles de leer, puede revisar los antecedentes de las tecnologías claves y obtener las respuestas que pueda necesitar sobre la Categoría 6A, la gestión de infraestructura automatizada (AIM), la migración de 400G/800G y más. ¡Verifíquelo usted mismo!

Centro de Asistencia Técnica (Technical Assistance Center, TAC) de CommScope |
 ¿Está listo para hablar con un agente del TAC? Es la forma más rápida de obtener la respuesta a una pregunta técnica. Vea este video para obtener más información.
Acceda a nuestro LiveChat (Disponible durante el horario de trabajo en su región).
¿Prefiere el correo electrónico?
¿Dónde se encuentra? Póngase en contacto con un agente del TAC de su región:
América del Norte: tac.americas@commscope.com
Europa, Oriente Medio y África: tac.emea@commscope.com
América Central, América Latina y el Caribe: tac.cala@commscope.com
Asia-Pacífico: tac.apac@commscope.com
¡Deje que los agentes del TAC lo sorprendan!
|