View as a webpage

Commscope

Newsletter de novembre

Famille technique CommScope

Cette année, le programme de la CommScope Technical Family a organisé plus de 160 webinaires dans 11 langues différentes, avec une moyenne de près de 1 000 participants aux sessions en direct.

Avez-vous participé à tous ces webinaires ? Vous pouvez toujours accéder aux enregistrements sur notre page d’accueil et obtenir vos crédits de formation continue BICSI.



Nous voulons connaître votre avis !

Partagez vos commentaires et vos idées. Veuillez prendre 1 minute de votre temps pour répondre à cette courte enquête sur le programme de la Famille technique CommScope.



La série de webinaires de la CTF reprendra en février 2023, alors restez à l’écoute pour plus d’informations.



Certificats de crédits de formation continue (CFC) de BICSI

Les CEC de BICSI sont désormais disponibles pour le visionnage en direct et à la demande sur les webinaires de la famille technique de CommScope. Le temps de visionnage obligatoire pour obtenir un crédit est de 45 minutes.

Vous pouvez télécharger le certificat de qualification directement à partir de l’interfaceON24.


Rendez-vous sur commscope.com/ctf pour plus d'informations !

 

Solutions et mises à jour des produits

 

Solution multimédia pour le panneau de style M4800

CommScope offre une solution multimédia haute densité et est idéal dans les centres de données, offrant flexibilité et évolutivité pour optimiser l’espace en rack. La solution multimédia permet d’utiliser le cuivre et la fibre dans un panneau de style M4800 à une unité de rack. Vous pouvez commander le panneau vide, puis ajouter les modules de distribution discrets en cuivre, les modules en fibre G2 ou les adaptateurs duplex LC.


 

Nouvelle couleur de boitier de prise extérieure

CommScope annonce que le boîtier de prise extérieure avec un couvercle gris sera ajouté à notre offre globale existante.

• Ouverture universelle : Utilisé à la fois avec les prises d’information modulaires des séries M et SL
• S’utilise également avec les prises de la série KJ avec un adaptateur
• Étanchéité à l’eau et à la poussière conformément à la norme IP67
• Plastique résistant aux UV pour le coffret et le couvercle
• Couleur grise
• 2 options de ports



Nouvelle couleur de boîtier saillie

CommScope annonce que des boîtiers universels de couleur ivoire seront ajoutés à notre offre existante. De plus, la version plenum en amande est une nouvelle option pour les boîtiers universels de montage en surface.

• Ouverture universelle : Utilisé à la fois avec les prises d’information modulaires des séries M et SL
• S’utilise également avec les prises de la série KJ avec un adaptateur
• Un matériau conforme à la norme UL 94 V-0
• Options de 1 ou 2 ports

Normes de l’octet

BONNE NOUVELLE ! Notre bulletin trimestriel CommScope qui vous conseils sur les normes est désormais disponible. Habituellement, le troisième trimestre de chaque année est la principale période des réunions sur les normes. Notre bulletin trimestriel vous conseils et vous donne un aperçu des nombreuses normes relatives au câblage et à leurs applications, telles que IEEE, 800Gbit Ethernet, ISO/IEC, TIA et CENELEC.

 

Le saviez-vous ?

 

La Source d’Entreprise CommScope explique de manière très graphique et très détaillée ce qui existe maintenant et ce qui est à venir.

Grâce à un certain nombre de guides rapides faciles à lire, vous pouvez passer en revue le contexte des technologies clés et obtenir les réponses dont vous avez besoin sur la catégorie 6A, la gestion automatisée des infrastructures (AIM), la migration vers le 400G/800G et plus encore. Découvrez-le !

Centre d’assistance technique (CAT) de CommScope

Êtes-vous prêt à discuter avec un agent du centre d’assistance technique ? C’est le moyen le plus rapide d’obtenir une réponse à une question technique. Visionnez cette vidéo pour en savoir plus.

Accédez à notre Chat en direct (disponible pendant les heures de bureau dans votre région).

 

Vous préférez le courrier électronique ? 

Où êtes-vous situé ? Contactez un agent du centre d’assistance technique dans votre région :

Amérique du nord : tac.americas@commscope.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique : tac.emea@commscope.com

Amérique centrale, Amérique latine, Caraïbes : tac.cala@commscope.com

Asie-Pacifique : tac.apac@commscope.com


Laissez les agents du centre d’assistance technique vous surprendre !


 

Be sure to check out commscope.com/ctf for more information!

Kind regards,
Infrastructure System Engineering Team
CommScope

© 2025 CommScope Inc. All rights reserved.

You received this email because you are subscribed to CommScope Technical Family from CommScope.

Privacy Policy | Unsubscribe