View as a webpage

Commscope

Newsletter für November

CommScope Technical Family

In diesem Jahr fanden im Rahmen des CommScope Technical Family-Programms mehr als 160 Webinare in 11 verschiedenen Sprachen statt, an denen durchschnittlich fast 1.000 Personen teilnahmen.

Haben auch Sie an allen Webinaren teilgenommen? Sie können jederzeit auf die Aufzeichnungen auf unserer Homepage zugreifen und Ihre BICSI CECs erhalten.



Uns interessiert Ihre Meinung!

Teilen Sie uns Ihr Feedback und Ihre Ideen mit. Bitte nehmen Sie sich 1 Minute Zeit, um diese kurze Umfrage zur CommScope Technical Family auszufüllen.



Die CTF-Webinarreihe wird im Februar 2023 fortgesetzt. Bleiben Sie also dran für weitere Informationen.



BICSI Continuing Education Credit-Zertifikate (CEC)

BICSI CECs sind jetzt sowohl für Live- als auch für On-Demand-Webinare der CommScope Technical Family verfügbar. Die für die Anrechnung erforderliche Betrachtungszeit beträgt 45 Minuten.

Sie können das Zertifikat direkt von Ihrer Benutzerkonsole in ON24 herunterladen.


Besuchen Sie commscope.com/ctf für weitere Informationen!

 

Lösungen und Produkt-Updates

 

Gemischte-Lösung für M4800 Panelstil

CommScope bietet eine gemischte-Panellösung mit hoher Dichte und ist ideal für Rechenzentren, da diese mit Flexibilität und Skalierbarkeit den Platz im Rack optimal ausnutzt. Die gemischte-Panellösung ermöglicht die Verwendung von Kupfer- und Glasfaserkabeln in einem M4800 Panelstil. Sie können das leere Panel bestellen, dann nach Bedarf die diskreten Kupfermodule, G2-Glasfasermodule, oder Duplex-Adapter hinzufügen.


 

Außensteckdosenabdeckung in neuer Farbe

Wir werden unser bestehendes globales Angebot um eine Außensteckdose mit grauer Abdeckung erweitern.

• Universalöffnung: Wird sowohl mit modularen Informationsbuchsen der M- als auch der SL-Serie verwendet
• Mit einem Adapter auch mit Buchsen der KJ-Serie verwendbar
• Wasserdicht und staubdicht nach IP67
• UV-beständiger Kunststoff für Gehäuse und Abdeckung
• Grau
• Option mit 2 Anschlüssen



Box für Oberflächenmontage in neuer Farbe

Unser bestehendes Angebot wird um elfenbeinfarbene Universalboxen für die Oberflächenmontage erweitert. Außerdem ist die Plenum-Version in Beige eine neue Option für universelle Boxen für die Oberflächenmontage.

• Universalöffnung: Wird sowohl mit modularen Informationsbuchsen der M- als auch der SL-Serie verwendet
• Mit einem Adapter auch mit Buchsen der KJ-Serie verwendbar
• Der Werkstoff entspricht UL 94 V-0
• Optionen mit 1 und 2 Anschlüssen

Normenhäppchen

ERFAHREN SIE MEHR! Unser vierteljährlicher CommScope Quarterly Standards Advisor ist jetzt erschienen. Normalerweise ist das dritte Quartal eines jeden Jahres die Hauptsaison für Standardsitzungen. Unser vierteljährlich erscheinender Newsletter „Standards Advisor“ bietet einen Überblick über zahlreiche Verkabelungs- und Anwendungsstandards, wie IEEE, 800Gbit Ethernet, ISO/IEC, TIA und CENELEC.

 

Wussten Sie schon?

 

The Enterprise Source von CommScope erklärt auf sehr anschauliche, detaillierte Weise, was es jetzt gibt und was als nächstes kommt.

Mit einer Reihe von einfachen Kurzanleitungen können Sie sich über die Hintergründe der wichtigsten Technologien informieren und erhalten Antworten auf Fragen zu Kategorie 6A, automatisiertem Infrastrukturmanagement (AIM), Migration zu 400G/800G und mehr. Erfahren Sie mehr dazu!

Das Technical Assistance Center von CommScope (auch als TAC bekannt)

Sind Sie bereit für einen Chat mit einem TAC-Vertreter? So bekommen Sie schnell Antworten auf Ihre technischen Fragen. Schauen Sie sich dieses Video an, um mehr zu erfahren.

Nutzen Sie unseren LiveChat (verfügbar während der üblichen Bürozeiten in Ihrer Region).

 

Lieber per E-Mail? 

Wo sind Sie ansässig? Wenden Sie sich an einen TAC-Vertreter in Ihrer Region:

Nordamerika: tac.americas@commscope.com

Europa, Naher Osten und Afrika: tac.emea@commscope.com

Mittelamerika, Lateinamerika, Karibik: tac.cala@commscope.com

Asien-Pazifik: tac.apac@commscope.com


Unsere TAC-Vertreter werden Sie begeistern!


 

Be sure to check out commscope.com/ctf for more information!

Kind regards,
Infrastructure System Engineering Team
CommScope

© 2025 CommScope Inc. All rights reserved.

You received this email because you are subscribed to CommScope Technical Family from CommScope.

Privacy Policy | Unsubscribe