View as a webpage

Commscope

Newsletter di novembre

Webinar CommScope Technical Family

Quest’anno il programma CommScope Technical Family ha erogato più di 160 webinar in 11 lingue diverse, con una media di quasi 1.000 partecipanti alle sessioni live. Hai partecipato a tutti i webinar? Le registrazioni sono sempre disponibili dalla nostra landing page e possono essere utilizzate per ottenere i crediti BICSI CEC.



Il tuo parere è importante per noi!

Condividi il tuo feedback e le tue idee. Dedicaci un minuto del tuo tempo per completare questo breve sondaggio sul programma CommScope Technical Family.


 

La serie dei webinar CTF ripartirà a febbraio 2023, perciò resta sintonizzato per ulteriori informazioni.



Crediti formativi BICSI, Continuing Education Credit (CEC)

BICSI CECs sono disponibili ora a seguito dell partecipazione alle sessioni live e alle registrazoni on demand per i webinar della serie CommScope Technical Family. Il tempo di visualizzazione richiesto per ottenere i crediti formativi è di almeno 45 minuti.

Puoi scaricare il certificato di partecipazione direttamente dalla piattaforma ON24.


Controlla su commscope.com/ctf per ulteriori informazioni!

 

Aggiornamenti su soluzioni e prodotti

 

Soluzione multimediale multipla per il pannello M4800

CommScope fornisce una soluzione multimediale multipla a elevata densità ideale per i data center, data la sua flessibilità e scalabilità per l’ottimizzazione dello spazio nei rack. La soluzione multimediale multipla consente di utilizzare il rame e la fibra in un pannello di tipo M4800 con una sola unità rack. Puoi ordinare il pannello vuoto e poi aggiungere i moduli di distribuzione separati in rame, i moduli in fibra G2 o gli adattatori duplex LC.


 

Nuovo colore per scatola da terminazione per esterno

CommScope annuncia l’aggiunta di una scatola di terminazione per esterni di colore grigio disponibile a livello globale.

• Innesto di tipo universale: utilizzabile sia con le prese modulari della serie M che con quelle della serie SL
• Utilizzabile anche con i jack della serie KJ previo adattatore
• Impermeabile e antipolvere con grado di protezione IP67
• Involucro e coperchio in plastica resistente ai raggi UV
• Colore grigio
• Opzione da 2 porte


Surface Mount Box

CommScope annuncia che le Surface Mount Box di color avorio saranno aggiunte alla nostra offerta esistente. Inoltre, la versione plenum in color mandorla è una nuova opzione per le scatole universali a montaggio superficiale.

• Innesto di tipo universale: utilizzabile sia con le prese modulari della serie M che con quelle della serie SL
• Utilizzabile anche con i jack della serie KJ previo adattatore
• Materiale conforme a UL 94 V-0
• Opzione da 1 e 2 porte

Aggiornamento standard
SCOPRILO! È stato pubblicato il nuovo CommScope Quarterly Standards Advisor. Il terzo trimestre di ogni anno è, solitamente, il periodo in cui si svolgono le riunioni degli organi di standardizzazione. La nostra newsletter trimestrale Standards Advisor fornisce una panoramica di numerosi standard applicativi e di cablaggio, come IEEE, 800Gbit Ethernet, ISO/IEC, TIA e CENELEC.

 

Lo sapevi?

CommScope Enterprise Source illustra in maniera grafica e molto dettagliata l’offerta attuale e del prossimo futuro. Grazie a una serie di guide rapide e di facile lettura, è possibile esaminare il contesto delle tecnologie chiave e ottenere tutte le risposte su Categoria 6A, gestione automatizzata dell’infrastruttura (AIM), migrazione a 400G/800G e altro ancora. Scoprilo!

Centro Assistenza Tecnica (TAC) di CommScope

Desideri parlare con un agente TAC? È il modo più rapido per ottenere una risposta a una domanda tecnica. Per saperne di più, guarda il video.

Accedi alla nostra LiveChat (disponibile durante gli orari di ufficio nella tua regione e in lingua locale).

 

Preferisci l’e-mail?

Dove ti trovi? Contatta un agente TAC della tua regione:

Nord America: tac.americas@commscope.com

Europa, Medio Oriente e Africa: tac.emea@commscope.com

Centro America, America Latina e Caraibi: tac.cala@commscope.com

Asia-Pacifico: tac.apac@commscope.com


Lasciati stupire dagli agenti TAC!

 


 

Be sure to check out commscope.com/ctf for more information!

Kind regards,
Infrastructure System Engineering Team
CommScope

© 2024 CommScope Inc. All rights reserved.

You received this email because you are subscribed to CommScope Technical Family from CommScope.

Privacy Policy | Unsubscribe