View as a webpage

Commscope

Boletín de noviembre

Familia técnica de CommScope

El programa de la familia técnica de CommScope ha realizado este año más de 160 seminarios web en 11 idiomas diferentes, con una media de casi 1000 participantes en las sesiones en directo.

¿Participó en todos ellos? Puede acceder a las grabaciones en nuestra página CTF y conseguir créditos de formación continua (CEC) de BICSI.



¡Queremos escucharle!

Háganos saber sus opiniones e ideas. Dedique un minuto de su tiempo a responder esta breve encuesta de la familia técnica de CommScope.



Los seminarios web de la serie CTF se reanudarán en febrero de 2023, así que anote bien la fecha.



Certificados de créditos de educación continua (CEC) de BICSI

Los CEC de BICSI ahora están disponibles para la visualización en directo y bajo demanda de los seminarios web de la familia técnica de CommScope. El tiempo de visualización requerido para obtener créditos es de 45 minutos.

Puede descargar el certificado de calificación directamente desde su consola de audiencia en ON24.


Visite commscope.com/ctf para más información.

 

Actualizaciones sobre soluciones y productos

 

Solución mixta para panel tipo M4800

CommScope ofrece una solución mixta de alta densidad que es ideal para centros de datos al ofrecer flexibilidad y escalabilidad para la optimización del espacio en rack. Esta solución mixta permite combinar cobre y fibra en una unidad de rack montada en un panel tipo M4800. Puede adquirir el panel ciego y añadir después los módulos de cobre de distribución discreta, módulos de fibra G2 o adaptadores LC dúplex.


 

Caja de exterior con tapa de nuevo color

CommScope anuncia una nueva caja de exterior con tapa de color gris que pasa a formar parte de nuestra oferta global.

• Apertura universal: uso con módulos de las series M y SL
• También se usa con módulos de la serie KJ y un adaptador
• Estanca y antipolvo con índice de protección IP67
• Carcasa y tapa de plástico resistente a los rayos UV
• Color gris
• Opción de 2 puertos



Caja de montaje en superficie de nuevo color

CommScope anuncia el lanzamiento de nuevas cajas de montaje en superficie en color marfil a su oferta actual. Además, la versión plenum en color almendra es una nueva opción para las cajas universales de montaje en superficie.

• Apertura universal: uso con módulos de las series M y SL
• También se usa con módulos de la serie KJ y un adaptador
• El material es compatible con UL 94 V-0
• Opciones de 1 y 2 puertos

Byte estándar

¡ECHE UN VISTAZO! Acabamos de publicar nuestro CommScope Quarterly Standards Advisor. El tercer trimestre de cada año es normalmente la época del año de reuniones normativas. Nuestro boletín Quarterly Standards Advisor ofrece una visión general de numerosas normas relacionadas con el cableado y sus aplicaciones, como IEEE, 800Gbit Ethernet, ISO/IEC, TIA y CENELEC.

 

¿Sabía que…?

 

The Enterprise Source de CommScope explica de una manera muy gráfica y con gran detalle lo que está aquí ahora, y lo que está por venir. Con varias guías rápidas de fácil lectura, puede revisar los antecedentes de las principales tecnologías y obtener las respuestas que pueda necesitar sobre Cat 6A, gestión automatizada de infraestructuras (AIM), migración a 400G/800G, entre otros recursos. ¡Eche un vistazo!

Centro de Asistencia Técnica (TAC) de CommScope


¿Quiere chatear con un agente de TAC?
Es la manera más rápida de obtener respuestas ante preguntas técnicas. Vea este vídeo y obtenga más información.

Entre en nuestro LiveChat (disponible en horas de oficina de su región).

 

¿O prefiere el correo electrónico? 

¿Dónde se encuentra? Póngase en contacto con un agente del TAC en su región:

Norteamérica: tac.americas@commscope.com

Europa, Oriente Medio y África: tac.emea@commscope.com

América Central, América Latina, Caribe: tac.cala@commscope.com

Asia-Pacífico: tac.apac@commscope.com


¡Deje que nuestros agentes le sorprendan!


 

Be sure to check out commscope.com/ctf for more information!

Kind regards,
Infrastructure System Engineering Team
CommScope

© 2024 CommScope Inc. All rights reserved.

You received this email because you are subscribed to CommScope Technical Family from CommScope.

Privacy Policy | Unsubscribe