View as a webpage

Commscope

Nieuwsbrief november

CommScope Technical Family

Dit jaar heeft het CommScope Technical Family-programma meer dan 160 webinars in 11 verschillende talen georganiseerd, met gemiddeld bijna 1000 deelnemers aan de livesessies.

Heeft u aan alle webinars deelgenomen? U kunt de opnames altijd terugvinden op onze landingspagina en uw BICSI CEC's verdienen.



We willen graag van u horen!

Deel uw feedback en ideeën. Neem alstublieft een minuut de tijd om deze korte CommScope Technical Family-enquête in te vullen.



De CTF-webinarserie wordt in februari 2023 hervat, dus houd meer informatie daarover in de gaten.



BICSI Continuing Education Credit (CEC)-certificaten

BICSI CEC’s in het kader van webinars kunnen nu zowel live als on-demand worden bekeken waar het gaat om webinars van de CommScope Technical Family. De vereiste kijktijd om krediet te verdienen is 45 minuten.

U kunt het kwalificatiecertificaat rechtstreeks van de publieksconsole downloaden op ON24.


Ga naar commscope.com/ctf voor meer informatie!

 

Oplossingen en productupdates

 

Mixed media-oplossing voor M4800-stijl paneel

CommScope biedt een mixed media-oplossing met hoge dichtheid die ideaal is voor datacenters, omdat deze flexibiliteit en schaalbaarheid biedt voor de optimalisatie van de ruimte in het rack. De mixed media-oplossing maakt koper en glasvezel mogelijk in een M4800 paneel op één hoogte-eenheid. U kunt het lege paneel bestellen en vervolgens de koperen modules voor discrete distributie, G2- glasvezelmodules of LC-duplexadapters toevoegen.



Nieuwe kleur kap outdoor aansluitingen

CommScope kondigt aan dat er een outdoor aansluit box met een grijze kap aan ons bestaande wereldwijde aanbod wordt toegevoegd.

• Universele opening: Zowel gebruikt met M- als SL-serie modulaire aansluitingen
• Ook gebruikt met KJ-serie aansluitingen met een adapter
• Waterdicht en stofdicht volgens IP67-classificatie
• UV-bestendig kunststof voor behuizing en kap
• Grijze kleur
• Optie met 2 poorten



Nieuwe kleur opbouwdoos

CommScope kondigt de toevoeging van ivoorkleurige universele opbouwdozen aan ons bestaande wereldwijde aanbod aan. Daarnaast is de amandelkleurige plenum-versie een nieuwe optie voor universele opbouwdozen.

• Universele opening: Zowel gebruikt met M- als SL-serie modulaire aansluitingen
• Ook gebruikt met KJ-serie aansluitingen met een adapter
• Het materiaal is conform UL 94 V-0
• Opties met 1 en 2 poorten

Standards Byte

NEEM SNEL EEN KIJKJE! Onze CommScope Quarterly Standards Advisor is onlangs uitgebracht. Gewoonlijk is het derde kwartaal van elk jaar het belangrijkste seizoen voor het voldoen aan normen. Onze Quarterly Standards Advisor-nieuwsbrief biedt een overzicht van talrijke bekabelingsgerelateerde en applicatienormen, zoals IEEE, 800Gbit Ethernet, ISO/IEC, TIA en CENELEC.

 

Wist u dat

 

De CommScope Enterprise Source legt op grafische en gedetailleerde wijze uit wat er nu is, en wat er straks aankomt. In een aantal toegankelijke beknopte handleidingen leest u meer over de achtergrond van belangrijke technologieën en krijgt u de antwoorden die u zoekt met betrekking tot categorie 6A, geautomatiseerd infrastructuurbeheer (AIM), migratie naar 400G/800G en meer. Neem snel een kijkje!

CommScope’s Technical Assistance Center (ook wel TAC)

Bent u klaar om met een TAC-medewerker te chatten? Het is de snelste manier om een technische vraag beantwoord te krijgen. Bekijk deze video voor meer informatie.

Maak gebruik van onze LiveChat (beschikbaar tijdens kantooruren in uw regio).

 

Geeft u de voorkeur aan e-mail? 
Waar bent u gevestigd? Neem contact op met een TAC-vertegenwoordiger in uw regio:

Noord-Amerika: tac.americas@commscope.com

Europa, het Midden-Oosten en Afrika: tac.emea@commscope.com

Centraal-Amerika, Zuid-Amerika, de Caraïben: tac.cala@commscope.com

Azië en de Stille Oceaan: tac.apac@commscope.com


Laat TAC-medewerkers u verbazen!


 

Be sure to check out commscope.com/ctf for more information!

Kind regards,
Infrastructure System Engineering Team
CommScope

© 2025 CommScope Inc. All rights reserved.

You received this email because you are subscribed to CommScope Technical Family from CommScope.

Privacy Policy | Unsubscribe