View as a webpage

Commscope

จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน

CommScope Technical Family

ปีนี้โปรแกรมของCommScope Technical Familyได้นำเสนอสัมมนาออนไลน์ใน 11 ภาษามากกว่า 160 รายการ มีผู้เข้าร่วมโดยเฉลี่ยกว่า 1,000 คนในการสัมมนาไลฟ์สด คุณได้เข้าร่วมทั้งหมดหรือไม่ คุณสามารถเข้าถึงรายการที่บันทึกไว้ในหน้าแรกของเราและรับ BICSI CECs ของเรา



เราอยากฟังความคิดเห็นจากคุณ!

แบ่งปันข้อเสนอแนะและไอเดียของคุณ กรุณาสละเวลา 1 นาทีของคุณเพื่อทำแบบสำรวจสั้นๆ นี้เกี่ยวกับ CommScope Technical Family



ซีรีส์การสัมมนาออนไลน์CTFจะกลับมาอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 ดังนั้นโปรดติดตามสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



BICSI Continuing Education Credit (CEC) Certificate

BICSI CEC มีให้บริการแล้วทั้งในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์และแบบรับชมตามความต้องการ (demand webinar สำหรับการสัมมนาออนไลน์ของ CommScope Technical Family ซึ่งต้องใช้เวลาเข้าร่วม 45 นาทีจึงจะได้รับเครดิต

คุณสามารถดาวน์โหลดใบรับรองได้จาก Audience Console ของคุณใน ON24 ได้โดยตรง


ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ commscope.com/ctf

 

ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโซลูชันและผลิตภัณฑ์

 

Mixed Media Solution for M4800 Style Panel

CommScope นำเสนอโซลูชันสื่อผสมที่มีความหนาแน่นสูง (High-Density) และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ data centers โดยให้ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ตู้ Rack ใน Solution นี้ทำให้เราสามารถใช้งานระหว่าง Copper และ Fiber Optic ร่วมกันได้ใน M4800 stye panel ได้ คุณสามารถสั่งempty panel แล้วจึงเพิ่มCopper Modules fiber modules หรือ LC duplex adapter


 

Outdoor Outlet Cover New Color

CommScopeเปิดตัว outdoor outlet box พร้อมฝาปิดสีเทาจะถูกเพิ่มเข้าไปในระบบของเรา

• ช่องเปิดอเนกประสงค์: รองรับการใช้งาน Modular jack ทั้งแบบ M-Series แล SL-Series
• สามารถใช้งานกับ KJ Series ได้เมื่อใช้งานร่วมกับ Adapter
• กันน้ำและกันฝุ่นระดับ IP67
• พลาสติกทนต่อรังสียูวีสำหรับตู้และฝาครอบ
• สีเทา
• ตัวเลือก 2 พอร์ต



Surface Mount Box New Color

CommScope universal surface mount boxes สีงาช้างซึ่งจะเพิ่มเข้าในระบบของเรา นอกจากนี้ ยังมีแบบ plenum สี light almond ด้วย

• ช่องเปิดอเนกประสงค์: รองรับการใช้งาน Modular jack ทั้งแบบ M-Series แล SL-Series
• สามารถใช้งานกับ KJ Series ได้เมื่อใช้งานร่วมกับ Adapter
• วัสดุตรงตามมาตรฐาน UL 94 V-0
• ตัวเลือกพอร์ต1 และ 2

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน

ลองตรวจดู! CommScopeQuarterly Standards Advisorของเราขณะได้มีการจัดพิมพ์แล้ว โดยปกติ ไตรมาสที่สามของทุกปีเป็นฤดูกาลประชุมมาตรฐานหลัก จดหมายข่าว Quarterly Standards Advisor ของเราให้ภาพรวมของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสายสัญญาณและการนำไปใช้ เช่น IEEE, 800Gbit Ethernet, ISO/IEC, TIA และ CENELEC

รู้หรือไม่

 

CommScope Enterprise Source อธิบายเป็นภาพกราฟิกและมีรายละเอียดถึงสิ่งที่มีอยู่ในขณะนี้ในระดับที่ดีเยี่ยม และสิ่งที่จะมาถึงในอนาคต

ด้วยคู่มือที่อ่านง่ายได้อย่างรวดเร็วจำนวนหนึ่ง คุณสามารถทบทวนเบื้องหลังของเทคโนโลยีสำคัญและได้รับคำตอบที่คุณต้องการใน Category 6A, Automated Infrastructure Management (AIM), Migration to 400G/800G และอื่นๆ ลองดู!

CommScope's Technical Assistance Center corner (หรือ TAC)

คุณพร้อมที่จะพูดคุยกับตัวแทน TAC หรือยังเป็นทางที่เร็วที่สุดที่จะได้คำตอบของคำถามด้านเทคนิค ดูวีดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

เข้าถึง LiveChat (มีให้บริการในช่วงเวลาทำการปกติในภูมิภาคของคุณ)

 

หากต้องการรับอีเมลจากเรา

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ติดต่อตัวแทน TAC ในภูมิภาคของคุณ:

อเมริกาเหนือ: tac.americas@commscope.com

ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา: tac.emea@commscope.com

อเมริกากลาง ลาตินอเมริกา แคริบเบียน: tac.cala@commscope.com

เอเชีย - แปซิฟิก: tac.apac@commscope.com


ให้ตัวแทน TAC ทำให้คุณทึ่ง!


 

Be sure to check out commscope.com/ctf for more information!

Kind regards,
Infrastructure System Engineering Team
CommScope

© 2025 CommScope Inc. All rights reserved.

You received this email because you are subscribed to CommScope Technical Family from CommScope.

Privacy Policy | Unsubscribe