Newsletter de juin
Prochain webinaire de la famille technique CommScope |
Ne passez pas à côté du prochain webinaire de la famille technique CommScope! Le 21 juillet , rejoignez-nous pour une session axée sur les Outils qui facilitent la conception de votre infrastructure réseau.
Nous présenterons une vue d’ensemble des outils, des calculateurs et des ressources à disposition pour aider les concepteurs et les consultants en matière de réseaux d’infrastructures dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, y compris ce qu’il faut faire, quand et comment les utiliser, ainsi que l’endroit où les trouver.
INSCRIVEZ-VOUS à ce webinaire ici.
Webinaire ouvrant droit à des crédits de formation continue (CEC) approuvé par la BICSI.

Nouveautés concernant les solutions et les produits : |
imVision® System Manager 9.6.1 est désormais disponible et téléchargeable sur notre portail d’assistance imVision. Connaissez-vous les espaces, les POE, les rapports, l'intégration avec le logiciel FNT ? Contactez votre ingénieur système local pour découvrir quelles solutions imVision peut vous apporter.
Pour savoir comment exploiter les informations et les perspectives pour gérer la complexité croissante des réseaux, cliquez ici.
CommScope propose une nouvelle prise Keystone blindée de catégorie 6A pour les applications IoT et PoE, appelée KJX-6A. Cette solution intègre la prise KJX-6A, un panneau de brassage à 24 ports, des boîtes de montage en surface et des plastrons avec les caractéristiques suivantes : • Deux connecteurs robustes conformes aux niveaux de performance (PL) • Conformité à la norme 4PPoE conformément à la norme IEEE 802.bt Type 4 • Composant ISO/TIA jusqu’à 500 MHz
Panneaux Fibre EPX de CommScope Vous cherchez une solution flexible, à densité de ports fibre standard, permettant l’utilisation de modules MPO, de packs d’adaptateurs et de cassettes d’épissures interchangeables, incluant l’épissure dans le panneau à l’aide de plateaux d’épissures ? Découvrez l’offre de la gamme des panneaux EPX FO.
Caractéristiques principales : • Panneau compact et léger conçu pour une utilisation facile • Solution flexible permettant l’interchangeabilité des modules MPO, des packs d’adaptateurs et des cassettes d’épissures, y compris l’épissure dans le panneau à l’aide de plateaux d’épissures • Options disponibles avec la compatibilité G2 ou LGX/PNL (SD-Standard Density)

Connecteurs fibre optique : Savez-vous les différencier ? Le connecteur MPO16 est l’un des éléments clés de la solution Propel™, et est présenté ci-dessous en gros plan. Il a été conçu pour faciliter la migration vers les applications Ethernet 400G et 800G. Et bien qu’il soit de la même taille que les connecteurs MPO8, 12 ou 24, il présente certaines différences essentielles à prendre en compte.
1. Les trous de centrage sont plus espacés.
2. Le détrompeur est décalé vers la gauche pour éviter la connexion avec d’autres connecteurs MPO.
3. Il s’agit d’un connecteur APC (polissage oblique) uniquement, pour MM et SM.
4. Le boîtier est noir avec un mécanisme à poussoir vert foncé.

Vous trouverez plus d’informations sur Propel sur la page d’accueil dédiée et le centre de ressources ici.
Guide de commande : Propel Le guide de commande Propel contient des informations sur la solution Propel composée de panneaux, de modules, de packs d’adaptateurs et d’ensembles de câbles.

Nouveautés concernant les normes |
Était-ce une surprise pour vous ? CommScope a lancé le connecteur MPO Multimode 16 fibres avec un polissage APC. Un connecteur APC offre de meilleures performances en termes de réflectance, et contribue ainsi au bon fonctionnement des transceiver et au rapport signal sur bruit (SNR). Ce point a été standardisé dans la norme ANSI/TIA 604-18 et est en cours de standardisation dans la norme IEC 61754-7-4. L’IEEE a standardisé dans la norme 802.3cm les versions 400G Ethernet et dans la prochaine norme 802.3df les versions 800G Ethernet. La norme de câblage IEC 11801-1 sera mise à jour avec le connecteur MPO16 APC pour refléter la situation réelle du marché et les transceiver disponibles. Selon le fabricant de transceiver, les versions 200GSR4 avec les versions MPO8/12 peuvent être UPC ou APC en Multimode. Pour rappel, les connecteurs monomodes MPO sont uniquement de type APC.
CommScope Infrastructure Academy propose trois cours supplémentaires de formation en ligne Propel, qui sont disponibles GRATUITEMENT pour tous nos fournisseurs de solutions, partenaires de distribution, consultants et clients sur CommScope Infrastructure Academy.
En plus de la formation spécifique aux produits Propel, vous obtiendrez un aperçu complet des nouvelles tendances dans les centres de données et l’Ethernet à haut débit.
Cliquez ici pour vous inscrire : • SP8410 Propel - Fondamentaux sur les produits • SP8412 Propel - Fondamentaux sur le connecteur du centre de données • ACTUALITÉS : SP8414 Propel - Fondamentaux sur la technologie du centre de données • ACTUALITÉS : SP8420 Propel - Design Propel • ACTUALITÉS : SP8430 - Installation Propel
Le coin du Centre d’assistance technique de CommScope Vous souhaitez trouver l’équivalent CommScope d’un produit provenant d’un autre fabricant ? Faites-vous aider par le Centre d’assistance technique ! Cliquez ici pour obtenir de l’assistance.
|