Boletín de junio
Próximo seminario web de la familia técnica de CommScope |
¡No se pierda el próximo seminario web de la familia técnica de CommScope! El 14 de julio, acompáñenos en una sesión que se centra en las Herramientas para facilitar el diseño de su infraestructura de red.
Presentaremos una descripción general de las herramientas, las calculadoras y los recursos disponibles para ayudar a los diseñadores y consultores de redes de infraestructura con los diseños y la implementación de sus proyectos, lo que incluye qué usar, cuándo y cómo usarlo, así como dónde encontrarlo.
REGÍSTRESE aquí para este seminario.
Seminario web con crédito de educación continua (CEC) reconocido por BICSI.

Soluciones y actualizaciones de productos |
System Manager 9.6.1 de imVision® ahora se puede descargar de nuestro portal de soporte de imVision. ¿Está familiarizado con espacios, PoE, informes, integración con software FNT? Comuníquese con su SE local para obtener más información sobre las soluciones que imVision tiene para usted.
Obtenga aquí más información sobre como impulsar información y perspectivas para administrar la creciente complejidad de las redes de hoy.
CommScope ofrece un nuevo jack Keystone blindado de Categoría 6A para aplicaciones IoT y PoE llamado KJX-6A. La solución incluye el jack KJX-6A, un panel de parcheo de 24 puertos, cajas de conexión y placas frontales con las siguientes características: • Robusto cumplimiento de los estándares PL de dos conectores • Cumplimiento de 4PPoE, de acuerdo con Tipo 4 de IEEE 802.bt • Compatible con el componente ISO/TIA en hasta 500MHz
Paneles de fibra EPX de CommScope ¿Necesita una densidad estándar de puertos de fibras, una solución flexible que permite módulos MPO intercambiables, paquetes de adaptadores y casetes de empalme, incluyendo el manejo de empalmes en el mismo panel mediante bandejas para empalme? Entonces debe ver lo que ofrece la familia de paneles EPX FO.
Características clave: • Panel liviano y compacto, diseñado para mayor simplicidad operativa • Solución flexible que permite módulos MPO intercambiables, paquetes de adaptadores y casetes de empalme, incluido el manejo de empalmes en panel mediante bandejas para empalme • Opciones disponibles con compatibilidad G2 heredada o LGX/PNL (SD-densidad estándar)

Conectores de fibra: ¿Nota la diferencia? El conector MPO16 es uno de los elementos clave de la solución de Propel™ que se muestra a continuación en primer plano. Fue diseñado para facilitar el camino de migración a aplicaciones de Ethernet de 400G y 800G. Y, si bien tiene el mismo tamaño que los conectores MPO8, 12 o 24, existen algunas diferencias clave que debe conocer.
1. Los orificios están más separados.
2. La llave o guía de inserción está desplazada a la izquierda para evitar la conexión con cualquier otro puerto MPO.
3. Sólo está disponible en versión conector APC (pulido angulado), tanto para MM como para SM.
4. Tiene una caja negra con un mecanismo de tire y empuje (push-pull) de color verde oscuro.

Hay más información sobre Propel en la siguiente página especializada y centro de recursos disponible aquí.
Guía de pedidos: Propel La guía de pedidos de Propel contiene información sobre la solución Propel que está conformada por paneles, módulos, paquetes de adaptadores y montajes de cables.

Actualizaciones de las normas |
¿Fue una sorpresa para usted? CommScope lanzó el conector multimodo MPO de 16 fibras con diseño APC. Un conector APC tiene una mejor reflectancia, lo que ayuda a los transceptores y al porcentaje de SNR. Esto se ha estandarizado en ANSI/TIA 604-18 y pronto se estandarizará en IEC 61754-7-4. El IEEE estandarizó en 802.3cm las versiones de Ethernet de 400G y en 802.3df las versiones de Ethernet de 800G. El estándar de cableado IEC 11801-1 se actualizará con el conector MPO16 APC para reflejar la situación actual del mercado y los transceptores disponibles. Dependiendo del fabricante del transceptor, las versiones 200GSR4 en las versiones MPO8/12 pueden ser UPC o APC en multimodo. Como recordatorio, los conectores MPO monomodo son solo APC.
La Academia de Infraestructura de CommScope ofrece tres cursos más de capacitación en línea de Propel que están disponibles para todos nuestros instaladores, distribuidores, consultores y clientes SIN COSTO. Puede encontrarlos en la misma página de la Academia de Infraestructura de CommScope.
Junto con la capacitación específica del producto de Propel, obtendrá una descripción general de las nuevas tendencias en centros de datos y Ethernet de mayor velocidad.
Haga clic aquí para registrarse: • SP8410 Propel - Fundamentos del producto • SP8412 Propel - Fundamentos del conector del centro de datos • NUEVO: SP8414 Propel - Fundamentos de la tecnología del centro de datos del producto • NUEVO: SP8420 Propel - Diseño de Propel • NUEVO: SP8430 - Instalación de Propel
Área del Centro de Asistencia Técnica de CommScope (también conocido como TAC) ¿Necesita encontrar un equivalente de CommScope para un producto de un fabricante diferente? ¡Obtenga ayuda del TAC! Haga clic aquí para obtener ayuda.
|