View as a webpage

Commscope

Boletim informativo de junho

Próximo Webinar da CommScope Technical Family

Não perca o próximo webinar da CommScope Technical Family! No dia 14 de julho, participe conosco de uma sessão focada nas ferramentas para facilitar o projeto da infraestrutura da sua rede.

Apresentaremos uma visão geral das ferramentas, calculadoras e recursos disponíveis para ajudar os projetistas e consultores de rede de infraestrutura com os designs e implementações de seus projetos, incluindo o quê, quando e como utilizá-los e onde encontrá-los.

INSCREVA-SE para este webinar aqui.

Crédito de Educação Contínua (CEC), Webinar reconhecido pela BICSI.


Atualizações sobre soluções e produtos

 

O imVision® System Manager 9.6.1 está agora disponível e pode ser baixado no nosso portal de suporte imVision. Você está familiarizado com os espaços, relatórios PoE e integração com o software FNT? Entre em contato com seu SE local para saber mais sobre o que o imVision pode solucionar para você.

Saiba mais sobre como você pode impulsionar informações e percepções para administrar a complexidade cada vez maior das redes atuais aqui.



A CommScope está oferecendo um novo conector de categoria 6A blindado com formato Keystone para aplicações IoT e PoE chamados KJX-6A. A solução inclui o conector KJX-6A, um patch panel com 24 portas, caixas de montagem em superfície e espelhos  com as características abaixo:

• Robusto e compatível com as normas de PL de dois conectores
• Compatível com 4PPoE conforme o IEEE 802.bt Tipo 4
• ISO/ITA componente de até 500 MHz


 

Conectores de fibra: Quais são as diferenças?
O conector MPO16 é um dos principais elementos da solução Propel™ e é mostrado abaixo em visão ampliada . Foi desenhado para facilitar o percurso de migração as aplicações Ethernet 400G e 800G. E, embora tenha o mesmo tamanho que os conectores MPO8, 12 ou 24, há algumas diferenças que você precisa conhecer.

1. Os furos de calibração estão mais separados.

2. O mecanismo de alinhamento está alternado para a esquerda para evitar a conexão com qualquer outro conector MPO.

3. É um conector apenas APC (polido em ângulo), para ambos MM e SM.

4. A base é preta com um mecanismo push-pull verde escuro.

Mais informações sobre o Propel podem ser encontradas na página inicial dedicada e no centro de recursos aqui.


 

Guia de pedido: Propel
guia de pedidos do Propel contém informações para a solução Propel, que consiste em painéis, módulos, adaptadores e conjuntos de cabos.

Atualizações Normativas

Ficou surpreso?
A CommScope lançou um conector multimodo MPO de 16 fibras com um design APC. O conector APC tem uma refletância melhor, que ajuda os transceivers e a relação sinal-ruído (SNR, signal-to-noise). Foi padronizado na ANSI/TIA 604-18 e está em processo de ser padronizado na IEC 61754-7-4. O IEEE padronizou na 802.3cm as versões Ethernet 400G e em 802.3df as futuras versões Ethernet 800G. A norma de cabeamento IEC 11801-1 será atualizada com o conector MPO16 APC para refletir a situação atual do mercado e os transceivers disponíveis. Dependendo do fabricante do transceivers , as versões 200GSR4 com as versões MPO8/12, podem ser UPC ou APC em multimodo. Só para lembrar, os conectores MPO monomodo são apenas APC.

 

Você sabia?

A CommScope Infrastructure Academy oferece mais três treinamentos on-line sobre o Propel, disponíveis a todos os nossos fornecedores de soluções, parceiros de distribuição, consultores e clientes GRATUITAMENTE em CommScope Infrastructure Academy.

Junto com o treinamento específico do produto Propel, você obterá uma visão geral das novas tendências em datacenters e Ethernet de velocidade mais alta.

Clique aqui para se inscrever:
SP8410 Propel - Fundamentos do produto
SP8412 Propel - Fundamentos do conector de data center
NOVO: SP8414 Propel - Fundamentos da tecnologia do data center do produto
NOVO: SP8420 Propel - Design do Propel
NOVO: SP8430 - Instalação do Propel



Espaço do Centro de Assistência Técnica (também conhecido como TAC) da CommScope
Precisa encontrar o equivalente da CommScope de um produto ? Obtenha ajuda do TAC! Clique aqui para obter suporte. 

 


 

Be sure to check out commscope.com/ctf for more information!

Kind regards,
Infrastructure System Engineering Team
CommScope

© 2025 CommScope Inc. All rights reserved.

You received this email because you are subscribed to CommScope Technical Family from CommScope.

Privacy Policy | Unsubscribe