Juni-Newsletter
Nächstes CommScope Technical Family-Webinar |
Verpassen Sie nicht das nächste CommScope Technical Family-Webinar! Nehmen Sie am 14. Juli an unserem Webinar teil, das sich mit den Tools für ein einfaches Design Ihrer Netzwerkinfrastruktur befasst.
Wir werden Ihnen einen Überblick über die verfügbaren Tools, Rechner und Ressourcen geben, die den Designern und Beratern von Infrastrukturnetzen bei der Projektplanung und -implementierung helfen, einschließlich der Fragen, was, wann und wie sie zu verwenden und wo sie zu finden sind.
MELDEN Sie sich hier für dieses Webinar an.
Von BICSI anerkanntes Continuing Education Credit (CEC)-Webinar.

Lösungen und Produkt-Updates |
imVision® System Manager 9.6.1 ist ab sofort verfügbar und kann über unser imVision-Supportportal heruntergeladen werden. Sind Sie mit Spaces/ bzw. Räumen, PoE, Berichten und der Integration mit FNT-Software vertraut? Wenden Sie sich an Ihren lokalen SE, um mehr darüber zu erfahren, was imVision für Sie tun kann.
Erfahren Sie hier mehr darüber, wie Sie Informationen und Einblicke gewinnen können, um angesichts der zunehmenden Komplexität der heutigen Netzwerke nicht den Überblick zu verlieren.
CommScope bietet eine neue geschirmte Keystone-Buchse der Kategorie 6A für IoT- und PoE-Anwendungen namens KJX-6A an. Die Lösung umfasst die KJX-6A-Buchse, ein Patchpanel mit 24 Anschlüssen, Boxen zur Aufputz-Montage und Abdeckplattenfür Unterputzmontage. mit den nachfolgend aufgeführten Merkmalen: • Robuste Zwei-Steckverbinder-Lösung, die dem PL-Standard entspricht • 4PPoE-Konformität gemäß IEEE 802.bt Typ 4 • ISO-/TIA-Komponente bis zu 500 MHz
CommScope´s EPX-Glasfaserpanele Benötigen Sie eine flexible Lösung mit standardmäßiger Glasfaseranschlussdichte, die austauschbare MPO-Module, Adapterpacks und Spleißkassetten ermöglicht, einschließlich Spleißungen im Panel unter Verwendung von Spleißablagen? Dann sollten Sie sich das Angebot der EPX FO-Panele fansehen.
Hauptmerkmale: • Kompaktes, leichtes Panel für einfache Bedienung • Flexible Lösung, die den Austausch von MPO-Modulen, Adapterpaketen und Spleißkassetten ermöglicht, einschließlich des Spleißens im Feld unter Verwendung von Spleißablagen • Verfügbare Optionen mit G2- oder LGX/PNL-Kompatibilität (SD-Standard Density / Standard-Portdichte)

Glasfaser-Kupplungen: Können Sie die Unterschiede erkennen? Der neue MPO16-Steckverbinder ist eines der Schlüsselelemente der neuen Propel™-Lösung und wird unten imBild gezeigt. Er wurde entwickelt, um den Migrationspfad zu 400G- und 800G-Ethernet-Anwendungen zu ermöglichen. Und obwohl er die gleiche Größe wie die MPO8-, 12- oder 24-Stecker hat, gibt es einige wichtige Unterschiede, die Sie kennen sollten.
1. Die Bohrungen für die Stifte sind etwas weiter auseinander
2. Die Kodierungslasche ist nach links verschoben, um das Einstecken in andere MPO -Steckverbinder (8-Faser,12-Faser,24-Faser), zu vermeiden.
3. Es handelt sich beim MPO16 um generell um einen APC-Steckverbinder (abgewinkelt und poliert), sowohl für MM als auch für SM.
4. Das Innen-Gehäuse ist schwarz, das Aussengehäuse ist grünund es hat einen Druck-Zug-Mechanismus.

Weitere Informationen zu Propel finden Sie auf der speziellen Website und im Ressourcencenter hier.
Bestellhandbuch: Propel Die Propel-Bestellanleitung enthält Informationen über die Propel-Lösung, die aus Panels, Modulen, Adapterpaketen und Kabelbaugruppen besteht.

Aktualisierungen von Standards |
Die große Überraschung CommScope hat den 16-Faser-MPO-Multimode-Stecker mit APC-Design auf den Markt gebracht. Ein APC-Stecker hat einen besseren Reflexionswert, was sich positiv auf die Transceiver und das SNR-Verhältnis auswirkt. Dies wurde in ANSI/TIA 604-18 standarisiert und befindet sich derzeit in der Standardisierung in IEC 61754-7-4. Das IEEE hat in 802.3cm die 400G-Ethernet-Versionen und in der kommenden 802.3df die 800G-Ethernet-Versionen standardisiert. Die Verkabelungsnorm IEC 11801-1 wird mit dem MPO16 APC-Stecker aktualisiert, um der aktuellen Marktsituation und den verfügbaren Transceivern Rechnung zu tragen. Je nach Transceiver-Hersteller können die 200GSR4-Versionen mit den MPO8/12-Versionen UPC oder APC im Multimode sein. Zur Auffrischung: MPO-Singlemode-Stecker sind alle nur APC.
CommScope Infrastructure Academy bietet drei Online-Schulungen zur Propel, die allen unseren Lösungsprovidern, Vertriebspartnern, Beratern und Kunden GRATIS unter CommScope Infrastructure Academy.
Neben der produktspezifischen Propel-Schulung erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die neuen Trends bei Rechenzentren und Ethernet mit höherer Geschwindigkeit.
Klicken Sie hier, um sich zu registrieren: • SP8410 - Propel – Produktgrundlagen • SP8412 - Propel – Grundlagen zum Datenzentrumanschluss • NEU: SP8414 - Propel – Grundlagen zur Datenzentrumtechnologie • NEU: SP8420 - Propel – Propel-Design • NEU: SP8430 - Propel-Installation
Das Technical Assistance Center von CommScope (auch als TAC bekannt) Sie suchen ein CommScope-Äquivalent zu einem Produkt eines anderen Herstellers? Erhalten Sie Hilfe vom TAC! Klicken Sie hier, um Support zu erhalten.
|