View as a webpage

Commscope

Newsletter di giugno

Prossimo webinar CommScope Technical Family

Non perderti il prossimo webinar CommScope Technical Family! Il 14 luglio, unisciti a noi per una sessione incentrata sugli strumenti per semplificare la progettazione dell’infrastruttura di rete.

Presenteremo una panoramica degli strumenti, dei calcolatori e delle risorse disponibili per aiutare i progettisti e i consulenti di reti nei loro progetti e implementazioni, incluso cosa, quando, come usarli e dove trovarli.

REGISTRATI qui per partecipare al webinar.

Il webinar permette ai partecipanti di ottenere un credito formativo (CEC) riconosciuto da BICSI.


Aggiornamenti su soluzioni e prodotti

 

imVision® System Manager 9.6.1 ora è disponibile e scaricabile sul nostro portale di supporto imVision. Ti intendi di spazi, PoE, rapporti, integrazioni con software FNT? Contatta il tuo sistemista (SE) locale per saperne di più su cosa imVision può risolvere per te.

Scopri di più su come controllare le informazioni e gli approfondimenti per gestire la crescente complessità della rete di oggi qui.


 

CommScope offre un nuovo jack schermato Keystone di Categoria 6A per applicazioni IoT e PoE chiamato KJX-6A. La soluzione include il jack KJX-6A, un pannello di permutazione 24 porte, scatole per montaggio e placchette con le seguenti caratteristiche:
• Robusta soluzione conforme allo standard con PL a due connessioni
• Conformità 4PPoE secondo IEEE 802.bt Tipo 4
• Componente ISO/TIA fino a 500 MHz


 

Pannelli in fibra EPX
Hai bisogno di una densità di porte in fibra standard, una soluzione flessibile che consenta moduli MPO intercambiabili, pannelli con adattatori e cassette di giunzione, inclusa la possibilità di alloggiare vassoi di giunzione? Potrebbe esserti utili controllare la nuova famiglia di pannelli EPX.

Caratteristiche chiave:
• Cassetto ottico compatto e leggero, pensato per semplificare l’operativa
• Soluzione flessibile che consente moduli MPO intercambiabili, pannelli con adattatori e cassette di giunzione, inclusa la possibilità di alloggiare vassoi di giunzione
• Opzioni disponibili con compatibilità ed innesti G2 o LGX/PNL


 

Connettori ottici: riconosci le differenze?
Il connettore MPO16 è uno degli elementi chiave della soluzione Propel™, illustrato nell’immagine a seguito. È stato progettato per facilitare il percorso di migrazione alle applicazioni Ethernet 400G e 800G; e sebbene abbia le stesse dimensioni dei connettori MPO8, 12 o 24, ci sono alcune differenze chiave di cui devi essere a conoscenza.

1. I fori di allineamento sono più distanziati.

2. Dispone di una chiave spostata a sinistra per evitare la connessione con altri connettori MPO.

3. È un connettore APC (Angled Polish Connector), sia per MM che per SM.

4. La struttura è di colore nero con il meccanismo push-pull verde..

Puoi trovare maggiori informazioni su Propel sulla pagina dedicata nel centro risorse qui.


 

Guida alla soluzione: Propel
La guida alla soluzione Propel contiene informazioni sulla soluzione relativamente ai pannelli, moduli, adattatori e ai cavi trunk

Aggiornamenti standard

 

Sei rimasto sorpreso?
CommScope ha lanciato il connettore multimodale MPO a 16 fibre con un design APC. Un connettore APC consente un migliore accoppiamento che aiuta i ricetrasmettitori e il rapporto SNR. Questo è stato standardizzato in ANSI/TIA 604-18 ed è in fase di standardizzazione in IEC 61754-7-4. L’IEEE ha standardizzato in 802.3cm per il 400G Ethernet e prossimamente 802.3df per 800G Ethernet. Lo standard di cablaggio IEC 11801-1 verrà aggiornato con l’introduzione del connettore MPO16 APC per venire incontro alla situazione attuale di mercato ed i relativi ricetrasmettitori disponibili. A seconda del produttore del ricetrasmettitore, 200GSR4 può essere supportato con MPO8/12 multimodale sia in versione UPC o APC. Ricordiamo che i connettori monomodali MPO sono disponibili solo nella versione APC.

 

Lo sapevi?

 

La CommScope Infrastructure Academy offre tre corsi di formazione online sul sistema Propel disponibili per tutti i nostri partner, distributori, consulenti e clienti GRATUITAMENTE su CommScope Infrastructure Academy.

Insieme alla formazione specifica sui prodotti Propel viene fornita una panoramica completa delle nuove tendenze nei data center e per le nuove applicazioni Ethernet ad alte velocità.

Clicca qui per registrarti:
SP8410 - Propel Product Fundamentals
SP8412 - Propel Data Center Connector Fundamentals
NUOVO: SP8414 Propel - Product Data Center Technology Fundamentals
NUOVO: SP8420 Propel - Propel Design
NUOVO: SP8430 - Propel Installation


 

Centro Assistenza Tecnica (aka TAC) di CommScope
Hai bisogno di trovare l’equivalete di un prodotto di CommScope di un altro produttore? Chiedi aiuto a TAC! Clicca qui per ricevere assistenza. 

 


 

Be sure to check out commscope.com/ctf for more information!

Kind regards,
Infrastructure System Engineering Team
CommScope

© 2025 CommScope Inc. All rights reserved.

You received this email because you are subscribed to CommScope Technical Family from CommScope.

Privacy Policy | Unsubscribe