View as a webpage

Commscope

Boletín de junio

Próximo seminario web de la familia técnica de CommScope

¡No se pierda el próximo seminario web de CommScope Technical Family! El 14 de julio, acompáñenos en una sesión centrada en las Herramientas para facilitar el diseño de su infraestructura de red.

Presentaremos una breve descripción de las herramientas, calculadoras y recursos disponibles para ayudar a los diseñadores y los consultores de redes de infraestructura con sus diseños e implementaciones de proyectos, incluyendo cuáles usar, cuándo usarlos y cómo usarlos, así como dónde encontrarlos.

REGÍSTRESE aquí para este seminario.

Seminario web sobre créditos de educación continua (CEC) reconocido por BICSI.


Actualizaciones sobre soluciones y productos

 

imVision® System Manager 9.6.1 ya está disponible y se puede descargar a desde nuestro portal de soporte de imVision. ¿Está familiarizado con espacios, POE, informes y la integración con el software FNT? Póngase en contacto con su SE local para obtener más información sobre todo lo que imVision puede hacer por usted.

Haga clic aquí para seguir leyendo sobre cómo puede generar información y conocimientos para gestionar la creciente complejidad de la red actual.



CommScope ofrece una nueva toma Keystone apantallada de categoría 6A para aplicaciones IoT y PoE denominado KJX-6A. La solución incluye la toma KJX-6A, un panel de conexión de 24 puertos, cajas de montaje de superficie y placas frontales con las siguientes características:
• Cumple con los estrictos estándares PL de dos conectores
• Conformidad con 4PPoE de acuerdo con IEEE 802.bt Tipo 4
• Componente ISO/TIA hasta 500 MHz


 

Paneles de fibra EPX de CommScope
¿Necesita una solución flexible de densidad de puerto de fibra estándar que permita módulos MPO intercambiables, paquetes de adaptadores y cassettes de empalme, incluido un empalme en el panel usando bandejas de empalme? Entonces es posible que desee consultar lo que ofrece la gama de paneles EPX FO.

Características clave:
• Panel compacto y ligero diseñado para la simplicidad operativa
• Solución flexible que permite módulos MPO intercambiables, paquetes de adaptadores y cassettes de empalme, incluido un empalme en el panel usando bandejas de empalmes
• Opciones disponibles con compatibilidad con G2 o LGX/PNL (SD-Standard Density)


 

Conectores de fibra: ¿Puede ver las diferencias?
El conector MPO16 es uno de los elementos clave de la solución Propel™; se muestra a continuación en una vista de primer plano. Ha sido diseñado para optimizar la ruta de migración a aplicaciones Ethernet de 400G y 800G. Y, aunque tiene el mismo tamaño que los conectores MPO de 8, 12 o 24 fibras, hay algunas diferencias clave que debe tener en cuenta.

1. Los orificios de alineación están más separados.

2. La chaveta está desplazada hacia la izquierda para evitar la conexión con cualquier otro conector MPO.

3. Es un conector APC (pulido en ángulo) únicamente, tanto para MM como para SM.

4. La carcasa es negra con un mecanismo push-pull verde oscuro.

Encontrará más información sobre Propel en la página de inicio dedicada y el centro de recursos aquí.


 

Guía de pedido Propel
La guía de pedido de Propel contiene información sobre la solución Propel, que consta de paneles, módulos, paquetes de adaptadores y conjuntos de cables.

Actualizaciones de las normas

¿Le sorprendió?
CommScope lanzó el conector multimodo MPO de 16 fibras con un diseño APC. Un conector APC tiene una mejor reflectancia, lo que ayuda a los transceptores y a la relación SNR. Esto ha sido estandarizado en ANSI/TIA 604-18 y está en proceso de estandarización en IEC 61754-7-4. El IEEE estandarizó en 802.3cm las versiones 400G Ethernet y en las próximas 802.3df las versiones 800G Ethernet. El estándar de cableado IEC 11801-1 se actualizará con el conector MPO16 APC para reflejar la situación real del mercado y los transceptores disponibles. Dependiendo del fabricante del transceptor, las versiones 200GSR4 con las versiones MPO8/12 pueden ser UPC o APC en Multimodo. Recuerde que los conectores monomodo MPO son solo APC.

 

¿Sabías que…?

CommScope Infrastructure Academy ofrece tres cursos de formación en línea de Propel que están disponibles para todos nuestros instaladores, distribuidores, consultores y clientes DE FORMA GRATUITA en la CommScope Infrastructure Academy.

Junto con la formación específica del producto de Propel, obtendrá una descripción general completa de las nuevas tendencias en centros de datos y el Ethernet de velocidades más altas.

Haga clic aquí para registrarse:
SP8410 - Fundamentos del producto de Propel
SP8412 - Fundamentos del conector del centro de datos de Propel
NUEVO: SP8414 Propel - Fundamentos de la tecnología del centro de datos del producto
NUEVO: SP8420 Propel - Diseño de Propel
NUEVO: SP8430 - Instalación de Propel



Centro de asistencia técnica (TAC) de CommScope
¿Necesita encontrar el equivalente de CommScope de un producto de un fabricante diferente? ¡Obtenga ayuda del TAC! Haga clic aquí para obtener asistencia. 

 


 

Be sure to check out commscope.com/ctf for more information!

Kind regards,
Infrastructure System Engineering Team
CommScope

© 2025 CommScope Inc. All rights reserved.

You received this email because you are subscribed to CommScope Technical Family from CommScope.

Privacy Policy | Unsubscribe