View as a webpage

Commscope

จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน

การสัมมนาออนไลน์ครั้งต่อไปของ CommScope Technical Family

โปรดอย่าพลาดการสัมมนาออนไลน์ของ CommScope Technical Family ที่จะจัดขึ้นในเดือนหน้า! ในวันที่ 14 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ โปรดมาร่วมการสัมมนาออนไลน์หัวข้อ เครื่องมือที่ช่วยให้การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานระบบ Network ของคุณกลายเป็นเรื่องง่าย เราจะนำเสนอภาพรวมของเครื่องมือ เครื่องคำนวณ และทรัพยากรต่างๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ออกแบบและที่ปรึกษาโครงสร้างพื้นฐานระบบ Network ในการออกแบบโปรเจ็กต์และการ Implement และให้คำแนะนำว่าควรจะใช้เครื่องมือใด เมื่อใด และอย่างไร รวมทั้งจะค้นหาเครื่องมือเหล่านี้ได้จากที่ไหน

คุณสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ได้ ที่นี่

การสัมมนาออนไลน์ BICSI recognized Continuing Education Credit (CEC)


ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโซลูชันและผลิตภัณฑ์

 

imVision® System Manager 9.6.1 มีวางจำหน่ายแล้วและสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง imVision ที่เป็นพอร์ทัลสนับสนุนของเรา คุณมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพื้นที่ว่าง, POE, รายงาน, การรวมเข้ากับซอฟต์แวร์ FNT หรือไม่ โปรดติดต่อ SE ในพื้นที่ของคุณ เพื่อค้นหาเพิ่มเติมว่า imVision จะช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้อย่างไรบ้าง

เรียนรู้เพิ่มเติมว่าคุณจะสามารถขับเคลื่อนข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเครือข่ายที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นในปัจจุบันได้อย่างไร โดยคลิก ที่นี่



CommScope ขอเสนอ Shielded Keystone Footprint Category 6A Jack ใหม่สำหรับแอปพลิเคชัน IoT และ PoE หรือที่เรียกว่า KJX-6A

โซลูชันนี้ยังมาพร้อม KJX-6A jack24-port patch panel, กล่องติดตั้ง surface mount box และเฟซเพลต faceplates (หน้ากาก)ที่มีคุณสมบัติดังนี้
• ปฏิบัติตามมาตรฐาน PL สำหรับสอง Connector ที่แข็งแกร่ง
• ปฏิบัติตามมาตรฐาน 4PPoE และมาตรฐาน IEEE 802.bt Type 4
• ISO/TIA component สูงสุดถึง 500 MHz


 

EPX Fiber Panels ของ CommScope
ด้วยความต้องการความหนาแน่นของไฟเบอร์พอร์ตมาตรฐาน คุณต้องการโซลูชันที่ยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ระหว่าง MPO modules adapter packs และที่เก็บสาย (Splice Cassette) รวมถึงที่เก็บสายใน Panel ถ้าอย่างนั้น โปรดลองพิจารณา EPX FO panels ของเรา

คุณสมบัติเด่น:
• เป็น Panel ที่กะทัดรัดและมีน้ำหนักเบา โดยออกแบบมาสำหรับการทำงานที่เรียบง่าย
• เป็นโซลูชันที่ยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนระหว่าง MPO modules adapter packsและที่เก็บสาย (Splice Cassette) รวมถึงที่เก็บสายใน Panel (Splice trays)
• สามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้กับ G2 หรือ LGX/PNL (SD-Standard Density)


 

Fiber Connector: คุณสามารถบอกความแตกต่างได้หรือไม่
MPO16 Connector เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของโซลูชัน Propel™ ดังแสดงในรูปด้านล่าง โดยออกแบบมาเพื่อให้ Migration ไปยัง 400G และ 800G ของการใช้งาน Ethernet มีความราบรื่น และแม้ว่า Connector รุ่นนี้จะมีขนาดเท่ากับ Connector MPO8, 12 หรือ 24 แต่ก็มีข้อแตกต่างที่สำคัญที่ควรทราบ ดังนี้

1. gauging holes อยู่ห่างกันมากขึ้น

2. keying mechanism ถูกเลื่อนไปทางซ้ายเพื่อเลี่ยงการเชื่อมต่อกับ MPO Connector อื่น

3. เป็น APC (angled polished) Connector ทั้ง MM และ SM

4. ตัวโครง สีดำพร้อมกลไกการกด-ดึง สีเขียวเข้ม

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Propel ได้ในหน้าแรกและที่ศูนย์ข้อมูลอ้างอิง ที่นี่


 

คู่มือการสั่งซื้อ: Propel
คู่มือการสั่งซื้อ Propel จะมีข้อมูลเกี่ยวกับโซลูชัน Propel ที่ประกอบด้วย Panel, modules, adapter packs and cable assemblies.

ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับมาตรฐาน

เรามีข้อเสนอดีๆ ที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณ
CommScope เปิดตัว 16 fiber MPO Multimode Connector ด้วยดีไซน์แบบ APC โดย APC Connector นี้มีการสะท้อนที่ดีกว่า (reflectance) ซึ่งช่วยปรับปรุงการทำงานของตัวรับส่งและ SNR โดยมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ANSI/TIA 604-18 และอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC 61754-7-4 อีกทั้งยังมีมาตรฐาน IEEE ใน 802.3cm ของเวอร์ชัน 400G Ethernet และใน 802.3df ของเวอร์ชัน 800G Ethernet ที่กำลังจะตามมา มาตรฐานระบบสายสัญญาณของ IEC 11801-1 จะได้รับการปรับปรุง รวมถึง MPO16 APC Connector เพื่อสะท้อนความต้องการของตลาดที่แท้จริงและตัวรับส่งที่มีในปัจจุบัน เวอร์ชัน 200GSR4 และเวอร์ชัน MPO8/12 สามารถจะเป็น UPC หรือ APC ใน Multimode โดยขึ้นอยู่กับตัวรับส่ง โปรดอย่าลืมว่า MPO Singlemode Connector จะมีเฉพาะ APC เท่านั้น

 

รู้หรือไม่

CommScope Infrastructure Academy นำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ 3 หลักสูตรเกี่ยวกับ Propel สำหรับ Solution Provider พันธมิตรด้านการจัดจำหน่าย ที่ปรึกษา และลูกค้าทุกรายของเรา โดยสามารถเข้ารับการอบรมได้ฟรี ที่ CommScope Infrastructure Academy

นอกจากการฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Propel โดยเฉพาะแล้ว คุณยังจะได้ทราบถึงภาพรวมทั้งหมดของแนวโน้มใหม่ๆ ใน Datacenter และ Ethernet ความเร็วสูง

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน:
SP8410 - ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Propel (Propel Product Fundamentals)
SP8412 - ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Propel Data Center Connector
ใหม่: SP8414 Propel - ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี Product Datacenter
ใหม่: SP8420 Propel - การออกแบบ Propel
ใหม่: SP8430 - การติดตั้ง Propel



CommScope’s Technical Assistance Center corner (หรือ TAC)
หากคุณต้องการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่ากับของ CommScope โปรดขอความช่วยเหลือจาก TAC คลิก ที่นี่ เพื่อขอความช่วยเหลือ 

 


 

Be sure to check out commscope.com/ctf for more information!

Kind regards,
Infrastructure System Engineering Team
CommScope

© 2025 CommScope Inc. All rights reserved.

You received this email because you are subscribed to CommScope Technical Family from CommScope.

Privacy Policy | Unsubscribe