View as a webpage

Commscope

Newsletter für Mai

Nächstes CommScope Technical Family-Webinar

Verpassen Sie auf keinen Fall das CommScope Technical Family Webinar im kommenden Monat! Am 9. Juni erläutern wir, was die Standards über korrekte Planung und Implementierung eines Ende-zu-Ende-Infrastrukturnetzwerks zur Unterstützung von Hochleistungs-PoE-Netzwerken aussagen. Wir sprechen auch die Änderungen im Ethernet-Ökosystem an, die einige Änderungen in der Installation herkömmlicher strukturierter Kupferkabel vorantreiben.

Melden Sie sich hier für dieses Webinar an.

Lösungen und Produkt-Updates


Kategorie 6A Kabel mit geringem Durchmesser - CommScope führt das 2091SDB Kabel ein, die nächste Generation des SYSTIMAX Kategorie 6A U/UTP Kabels mit geringem Durchmesser. Es bietet die gleiche zuverlässige Leistung wie sein Vorgänger (2091SD) bei noch geringeren Kabeldurchmesser. Das 2091SDB bewahrt sein netzübergreifendes getrenntes Design, um eine zuverlässige NEXT-Leistung (near-end crosstalk, Nahnebensprechen) und robuste strukturelle Integrität der Kabel zu gewährleisten.

• Sicherheit durch SYSTIMAX-Anwendungsgewährleistung und der 25 Jahre Garantie
• Der Kabeldurchmesser wurde gegenüber der Vorgängerversion von 0,265 Zoll auf 0,249 Zoll (6,325 mm) reduziert.
• Separator für optimale NEXT-Bandbreite und stabile Kabelstruktur
Faceplate  


Im letzten Monat stellte CommScope das Propel™-System vor. Hier einige der Highlights der Propel Panele.

• Propel Panele mit hoher Dichte (1U, 2U und 4U) sind dafür ausgelegt, sich an Änderungen in Ihren Anforderungen anzupassen und mitzuwachsen. Wie alle Propel-Bauteile sind auch die Panele modular und austauschbar.
• Sie unterstützen 16-adrige MPO-Verbindungen und bis zu 144 LC- Fasern per RU. Somit erhalten Sie die Flexibilität und Dichte, um nahtlos auf 400 Gb, 800 Gb oder mehr aufrüsten zu können.
• Alle Propel-Bauteile egal welcher Größe kann in jedem Panel oder jeder Schublade eingesetzt werden.
• Bauteile können von vorn oder von hinten im Panel installiert oder ausgebaut werden.
• Unterstützt Anwendungen mit 8, 12, 16 und 24 Fasern bei voller Paneldichte.
• Das Kabelbefestigungssystem ermöglicht die sichere Befestigung mehrerer Verbindungskabel auf ein Befestigunglasche.

EVO-6A connector

 

Normen-Update

Ausgabe 34 der vierteljährlichen Normenaktualisierung ist erschienen. Sie enthält Informationen zur neuesten Entwicklung der Normen zur Verkabelung wie Single Pair Ethernet, Glasfaserprüfung, Nachhaltigkeit und vieles mehr.

Structure Cabling Standards

Wussten Sie schon?


CommScope Infrastructure Academy bietet drei Online-Schulungen zur Propel, die allen unseren Lösungsprovidern, Vertriebspartners, Beratern und Kunden GRATIS unter www.CommscopeTraining.com zugänglich sind.

Klicken Sie hier um sich zu registrieren:
I - SP8410 Propel - Produktgrundlagen
II - SP8412 Propel - Grundlagen zum Datenzentrumanschluss
III - SP8414 Propel - Grundlagen zur Rechenzentrum-Technologie



Alle Propel-Produkte werden jetzt mit QR-Codes ausgeliefert. Mit CommScope cTrak® können Sie Produktinformationen sofort einsehen, indem Sie den QR-Code auf dem Produkt scannen. cTrak gibt Ihnen einfachen Zugriff auf wichtige Produktinformationen wie Testberichte, Installationsanweisungen, Spezifikationen und vieles mehr. cTrak können Sie vom AppStore oder Google play herunterladen.



Das Technical Assistance Center von CommScope (auch als TAC bekannt)

Haben Sie eine technische Frage und wissen nicht, wo Sie anfangen sollen?
Schauen Sie zuerst im TAC nach!


 

Be sure to check out commscope.com/ctf for more information!

Kind regards,
Infrastructure System Engineering Team
CommScope

© 2025 CommScope Inc. All rights reserved.

You received this email because you are subscribed to CommScope Technical Family from CommScope.

Privacy Policy | Unsubscribe