View as a webpage

Commscope

Boletim informativo de maio

Próximo Webinar da CommScope Technical Family

Você não vai querer perder o webinar do mês que vem da CommScope Technical Family! No dia 9 de junho enviaremos uma mensagem para definir claramente o que os padrões da indústria afirmam sobre planejar e implementar adequadamente uma rede de infraestrutura de ponta a ponta, para suportar redes PoE de alta potência. Também discutiremos as mudanças dentro do ecossistema da Ethernet que orientam algumas das mudanças na forma em que as redes de cabeamento estruturado de cobre tradicionais são implementadas.

INSCREVA-SE para este webinar aqui.

Atualizações sobre soluções e produtos


Cabo categoria 6A de diâmetro reduzido - A CommScope introduziu o 2091SDB - a nova geração de cabo de diâmetro reduzido Categoria 6A U/UTP SYSTIMAX. Ele mantém o mesmo desempenho confiável de seu predecessor (2091SD) em um diâmetro de cabo menor. O 2091SDB mantém seu design separador cross-web para desempenho confiável de crosstalk (NEXT) e integridade estrutural robusta do cabo.

• Garantia de aplicações SYSTIMAX de 25 anos
• Redução do diâmetro dos cabos de 6,731 mm para 6,325 mm, em relação à geração anterior.
• Separador cross-web para ótima margem de NEXT e estrutura de cabo estável
Faceplate  


A CommScope lançou no mês passado o sistema Propel™. Aqui estão alguns destaques dos painéis Propel.

• Os painéis de alta densidade Propel (1U, 2U, e 4U) foram concebidos para adaptar e crescer conforme suas necessidades mudam. Como todos os componentes Propel, os painéis são completamente modulares e intercambiáveis..
• Eles suportam conectividade MPO de 16 fibras e até 144 fibras conectadas LC por RU, dando a você a flexibilidade e densidade de avançar perfeitamente até 400 Gb, 800 Gb e além.
• Qualquer tamanho de componente Propel pode ser usado em cada painel ou lâmina.
• Os componentes podem ser instalados e removidos da parte frontal e traseira do painel.
• Suporta aplicações de 8f, 12f, 16f e 24f ao mesmo tempo em que mantém completa densidade do painel.
• O sistema de montagem do cabo permite que múltiplos cabos trunk sejam fixados com segurança.

EVO-6A connector

 

Byte padrão

A edição 34 da atualização trimestral das normas foi emitida. Ela fala do mais recente desenvolvimento em nossas normas de cabeamento como a Ethernet de único par (SPE), teste de fibra óptica, sustentabilidade e muitos outros tópicos.

Structure Cabling Standards

Você sabia?


A CommScope Infrastructure Academy oferece três treinamentos on-line sobre o Propel, disponíveis a todos os nossos fornecedores de soluções, parceiros de distribuição, consultores e clientes GRATUITAMENTE em www.CommscopeTraining.com

Clique aqui para se inscrever:
I - SP8410 Propel - Fundamentos do produto
II - SP8412 Propel - Fundamentos do conector de datacenter
III - SP8414 Propel - Fundamentos da tecnologia do datacenter



Todos os produtos Propel agora são entregues com códigos QR. O uso do CommScope cTrak® lhe propicia acesso às informações do produto em qualquer lugar, escaneando o código QR localizado no produto. Com o cTrak, você pode acessar uma variedade de informações valiosas sobre o produto, tais como, os últimos relatórios, instruções de instalação, especificações e muito mais. O cTrak está disponível para download na AppStore e Google play.



Espaço do Centro de Assistência Técnica (também conhecido como TAC) da CommScope

Você tem uma questão técnica sobre o produto e não sabe por onde começar?
Comece pelo TAC!


 

Be sure to check out commscope.com/ctf for more information!

Kind regards,
Infrastructure System Engineering Team
CommScope

© 2024 CommScope Inc. All rights reserved.

You received this email because you are subscribed to CommScope Technical Family from CommScope.

Privacy Policy | Unsubscribe