View as a webpage

Commscope

Boletín Informativo de Mayo

Próximo seminario web CommScope Technical Family

¡No querrá perderse el webinar de CommScope Technical Family el mes que viene! El 9 de junio daremos un mensaje para claramente definir lo que las normas de la industria dicen acerca de planificar e implementar adecuadamente una red de infraestructura integral, a fin de admitir redes de alimentación de alta potencia a través de Ethernet (PoE). También analizaremos los cambios dentro del ecosistema de Ethernet que impulsan cambios del modo en que se implementan las redes tradicionales de cableado estructurado de cobre.

INSCRÍBASE en este webinar aquí.

Soluciones y actualizaciones de productos


Cable de diámetro pequeño de Categoría 6A: CommScope presentó el 2091SDB, la próxima generación del cable U/UTP de diámetro pequeño de Categoría 6A SYSTIMAX. Mantiene el mismo rendimiento de confianza que su predecesor (2091SD) con un diámetro de cable más pequeño. El 2091SDB mantiene su diseño de separador en forma de cruz para un rendimiento confiable de la paradiafonía (NEXT) y una integridad estructural robusta del cable.

• Avalado por la garantía de 25 años y el seguro de aplicación de SYSTIMAX
• Reducción del diámetro de cable de O,265 a 0,249 pulgadas (6,325 mm) con respecto a la generación anterior
• Separador en forma de cruz para un margen óptimo de NEXT y una estable estructura de cable
Faceplate  


El mes pasado, CommScope presentó el sistema Propel™. A continuación, se encuentran los puntos destacados de los paneles Propel.

• Los paneles de alta densidad Propel (1U, 2U y 4U) están diseñados para adaptarse y expandirse a medida que cambian sus necesidades. Como todos los componentes Propel, los paneles son completamente modulares e intercambiables.
• Admiten conectividad MPO de 16 fibras y hasta 144 fibras conectadas con LC por unidad de rack, que le brindan la flexibilidad y la densidad necesarias para pasar sin inconvenientes a 400 Gb, 800 Gb y más.
• En cada panel o cuchilla puede utilizarse un componente Propel de cualquier tamaño.
• Los componentes pueden instalarse y retirarse de la parte frontal o posterior del panel.
• Admite aplicaciones 8f, 12f, 16f y 24f y, al mismo tiempo, mantiene una densidad de panel completa.
• El sistema de instalación de cables permite varios cables troncales para que quede bien asegurado.

EVO-6A connector

 

Byte de Estándares

Se publicó la 34ª edición de la actualización trimestral de las normas. Trata del desarrollo más reciente en nuestras Normas de cableado como Ethernet de un solo par, pruebas de fibra óptica, sostenibilidad y muchos otros temas.

Structure Cabling Standards

¿Sabía que…?


La Academia de Infraestructura de CommScope ofrece tres cursos de capacitación en línea de Propel que están disponibles para todos nuestros proveedores de soluciones, socios de distribución, consultores y clientes SIN COSTO en www.CommscopeTraining.com

Haga clic aquí para inscribirse:
I - SP8410 Propel: Fundamentos del producto
II - SP8412 Propel: Fundamentos del conector del centro de datos
III - SP8414 Propel: Fundamentos de la tecnología del centro de datos



Todos los productos Propel ahora se entregan con códigos QR. El uso de cTrak® de CommScope le brinda acceso a información sobre productos, esté donde esté, ya que puede escanear el código QR del producto. Con cTrak, puede acceder fácilmente a una diversidad de información valiosa sobre productos, como informes de pruebas, instrucciones de instalación, especificaciones y mucho más. cTrak se encuentra disponible para descargar desde AppStore y Google play.



Área del Centro de Asistencia Técnica de CommScope (también conocido como TAC)

¿Tiene alguna pregunta técnica y no sabe por dónde comenzar?
¡Empiece en el TAC!


 

Be sure to check out commscope.com/ctf for more information!

Kind regards,
Infrastructure System Engineering Team
CommScope

© 2025 CommScope Inc. All rights reserved.

You received this email because you are subscribed to CommScope Technical Family from CommScope.

Privacy Policy | Unsubscribe