View as a webpage

Commscope

Newsletter de mai

Prochain webinaire de la famille technique CommScope

Ne passez pas à côté du webinaire de la famille technique CommScope du mois prochain ! Le 9 juin, nous délivrerons un message pour définir clairement ce que les standards du secteur indiquent en matière de planification et de mise en œuvre d’une infrastructure de réseau de bout en bout, pour soutenir les réseaux PoE haute puissance. Nous discuterons également des modifications dans l’écosystème Ethernet qui entraînent des changements dans la façon dont les réseaux de câblage structuré en cuivre traditionnels sont mis en œuvre.

INSCRIVEZ-VOUS à ce webinaire ici.

Nouveautés concernant les solutions et les produits :


Câble de petit diamètre Catégorie 6A - CommScope présente le 2091SDB - la nouvelle génération de câble de petit diamètre SYSTIMAX Catégorie 6A U/UTP. Il conserve la même performance en matière de fiabilité que son prédécesseur (2091SD) avec un diamètre de câble plus petit. Le 2091SDB conserve sa conception de séparateur en croix pour une performance fiable en matière de diaphonie proche (NEXT) et une intégrité structurelle robuste du câble.

• Garanti par l’assurance d’application SYSTIMAX 25 ans
• Réduction du diamètre du câble de 0,265 pouce (6,731 mm) à 0,249 pouce (6,325 mm) par rapport à la génération précédente
• Séparateur en croix pour une marge NEXT optimale et une structure de câble stable
Faceplate  


Le mois dernier CommScope a présenté le système Propel™. Voici quelques caractéristiques des panneaux Propel.

• Les panneaux Propel à haute densité (1U, 2U ET 4U) sont conçus pour s’adapter et évoluer en fonction de vos besoins. Comme tous les composants Propel, les panneaux sont entièrement modulables et interchangeables.
• Ils prennent en charge la connectivité MPO 16 fibres et jusqu’à 144 fibres LC par RU, ce qui vous donne la flexibilité et la densité nécessaires pour passer sans difficulté à 400 go, 800 go et au-delà.
• Toutes les tailles de composants Propel peuvent être utilisées dans chaque panneau ou lame.
• Les composants peuvent être installés et retirés depuis l’avant ou l’arrière du panneau.
• Propel prend en charge les applications 8f, 12f, 16f et 24f tout en conservant l’entièreté de la densité du panneau.
• Le système de fixation des câbles permet d’attacher plusieurs câbles principaux en toute sécurité.

EVO-6A connector

 

Sur les standards

Le numéro 34 de la mise à jour trimestrielle des standards a été publié. Il aborde les derniers développements de nos standards de câblage comme l’Ethernet à paire simple, les tests de fibre optique, le développement durable et bien d’autres sujets.

Structure Cabling Standards

Le saviez-vous ?


CommScope Infrastructure Academy propose trois cours de formation en ligne Propel qui sont disponibles GRATUITEMENT pour tous nos fournisseurs de solutions, partenaires de distribution, consultants et clients sur www.CommscopeTraining.com

Cliquez ici pour vous inscrire :
I - SP8410 Propel - Fondamentaux sur les produits
II - SP8412 Propel - Fondamentaux sur le connecteur du centre de données
III - SP8414 Propel - Fondamentaux sur la technologie du centre de données



Tous les produits Propel sont désormais livrés avec des codes QR. L’utilisation de CommScope cTrak® vous permet d’avoir accès aux informations sur le produit depuis n’importe où, simplement en scannant le code QR situé sur le produit. Avec cTrak, vous pouvez facilement accéder à un large éventail d’informations utiles sur le produit, telles que les rapports de test, les instructions d’installation, les spécifications et bien plus encore. cTrak peut être téléchargé depuis l’AppStore et Google play.



Le coin du Centre d’assistance technique de CommScope

Vous avez une question technique et vous ne savez pas par où commencer ?
Commencez par le centre d’assistance technique!


 

Be sure to check out commscope.com/ctf for more information!

Kind regards,
Infrastructure System Engineering Team
CommScope

© 2024 CommScope Inc. All rights reserved.

You received this email because you are subscribed to CommScope Technical Family from CommScope.

Privacy Policy | Unsubscribe