View as a webpage

Commscope

Newsletter di maggio

Prossimo webinar CommScope Technical Family

Non perderti il webinar CommScope Technical Family del mese prossimo! Il 9 giugno cercheremo di definire e fare chiarezza rispetto a quello che gli standard di settore stabiliscono sulla corretta pianificazione e implementazione dell’infrastruttura di rete per supportare reti PoE ad alta potenza. Discuteremo anche le evoluzioni all’interno dell’ecosistema Ethernet che guidano alcuni dei cambiamenti nel modo in cui vengono realizzate le tradizionali reti di cablaggio strutturato in rame.

REGISTRATI qui per partecipare al webinar.

Aggiornamenti su soluzioni e prodotti


Cavo di diametro piccolo Categoria 6A - CommScope ha introdotto il 2091SDB - il cavo di nuova generazione di diametro piccolo di SYSTIMAX Categoria 6A U/UTP. Mantiene le stesse prestazioni affidabili del suo predecessore (2091SD) con un diametro più piccolo. Il 2091SDB mantiene il design del separatore cross-web per prestazioni affidabili del near-end crosstalk (NEXT) e una robusta integrità strutturale del cavo.

• Garantito da SYSTIMAX Application Assurance e 25 anni di garanzia
• Riduzione del diametro del cavo da 0,265 pollici a 0,249 pollici (6,325 mm) rispetto alla generazione precedente
• Separatore cross-web per un margine NEXT ottimale e una struttura del cavo stabile
Faceplate  


Lo scorso mese CommScope ha introdotto il sistema Propel™. Ecco alcune importanti caratteristiche dei pannelli Propel.

• I pannelli Propel ad alta densità (1U, 2U e 4U) sono progettati per adattarsi e crescere man mano che le tue esigenze cambiano. Come tutti i componenti Propel, i pannelli sono completamente modulari e intercambiabili.
• Supportano la connettività MPO a 16 fibre e fino a 144 fibre per RU se terminate con LC, dandoti la flessibilità e la densità per passare senza interruzioni a 400 Gb, 800 Gb e oltre.
• Di qualsiasi dimensione sia, il componente Propel può essere utilizzato in ogni pannello o relativa blade.
• I componenti possono essere installati e rimossi sia dalla parte anteriore che posteriore del pannello.
• Supporta le applicazioni 8f, 12f, 16f e 24f mantenendo la densità completa del pannello.
• Il sistema di fissaggio di cavi permette di collegare in modo sicuro più cavi trunk.

EVO-6A connector

 

Aggiornamento standard

È stato emesso il numero 34 del bollettino di aggiornamento trimestrale sugli standard. Si parla degli ultimi sviluppi degli standard di riferimento del cablaggio come Ethernet su singola coppia, test dei sistemi ottici, sostenibilità e molti altri argomenti.

Structure Cabling Standards

Lo sapevi?


La CommScope Infrastructure Academy offre tre corsi di formazione sul sistema Propel disponibili per tutti i nostri partner, distributori, consulenti e clienti GRATUITAMENTE su www.CommscopeTraining.com

Clicca qui per registrarti:
I - SP8410 Propel - Product Fundamentals
II - SP8412 Propel - Datacenter Connector Fundamentals
III - SP8414 Propel - Datacenter Technology Fundamentals



Tutti i prodotti Propel ora sono disponibili con i codici QR. L’uso del CommScope cTrak® fornisce l’accesso alle informazioni sul prodotto in loco, permettendo di scansionare il codice QR che si trova sul prodotto. Con cTrak è possibile avere facilmente accesso ad una varietà di preziose informazioni sul prodotto come i test report, le istruzioni di installazione, specifiche e molto altro. cTrak è disponibile per il download da AppStore e Google play.



Centro Assistenza Tecnica (TAC) di CommScope

Hai una domanda tecnica e non sai da dove iniziare?
Inizia con il TAC!


 

Be sure to check out commscope.com/ctf for more information!

Kind regards,
Infrastructure System Engineering Team
CommScope

© 2024 CommScope Inc. All rights reserved.

You received this email because you are subscribed to CommScope Technical Family from CommScope.

Privacy Policy | Unsubscribe