View as a webpage

Commscope

Boletín de mayo

Próximo seminario web de la familia técnica de CommScope

No querrá perderse el seminario web de CommScope Technical Family del próximo mes! El 9 de junio, enviaremos un mensaje para definir claramente lo que los estándares de la industria establecen sobre la planificación e implementación adecuadas de una red de infraestructura de extremo a extremo para soportar aplicaciones PoE de alta potencia. También hablaremos los cambios dentro del ecosistema de Ethernet que impulsan algunos de los cambios en la forma en que se implementan las redes tradicionales de cableado estructurado de cobre.

REGÍSTRESE aquí para este seminario.

Actualizaciones sobre soluciones y productos


Cable de diámetro reducido de categoría 6A - CommScope presentó el 2091SDB, la próxima generación de cable de diámetro pequeño U/UTP de categoría 6A de SYSTIMAX. Mantiene el mismo rendimiento fiable de su predecesor (2091SD), pero con un diámetro de cable más pequeño. El 2091SDB conserva su diseño de separador de red cruzada para un rendimiento fiable de paradiafonía en el extremo emisor (NEXT) y una sólida integridad estructural del cable.

• Avalado por SYSTIMAX Application Assurance y una garantía de 25 años
• Reducción del diámetro del cable de 0,265 pulgadas a 0,249 pulgadas (6,325 mm) en comparación con la generación anterior
• Separador de red cruzada para un margen de NEXT óptimo y una estructura de cable estable
Faceplate  


El mes pasado, CommScope presentó el sistema Propel™. A continuación se presentan algunos aspectos destacados de los paneles Propel.

• Los paneles Propel de alta densidad (1U, 2U, & 4U) están diseñados para adaptarse y crecer a medida que cambian sus necesidades. Al igual que todos los componentes Propel, los paneles son completamente modulares e intercambiables.
• Admiten conectividad MPO de 16 fibras y hasta 144 fibras terminadas en LC por RU, lo que le brinda la flexibilidad y densidad para migrar sin problemas a 400 Gb, 800 Gb y más.
• Se puede usar un componente Propel de cualquier tamaño en cada panel o blade.
• Los componentes se pueden instalar y quitar desde la parte delantera o trasera del panel.
• Admite aplicaciones de 8f, 12f, 16f y 24f manteniendo la densidad total del panel.
• El sistema de montaje de cables permite conectar de forma segura múltiples cables troncales.

EVO-6A connector

 

Byte estándar

Se ha publicado el número 34 de la actualización trimestral de estándares. En este se habla sobre los cambios más recientes en nuestros estándares de cableado, como Ethernet sobre un solo par (SPE), pruebas de fibra óptica, sostenibilidad y muchos otros temas.

Structure Cabling Standards

¿Sabías que…?


CommScope Infrastructure Academy ofrece tres cursos de formación en línea de Propel que están disponibles para todos nuestros instaladores, distribuidores, consultores y clientes DE FORMA GRATUITA en www.CommscopeTraining.com

Haga clic aquí para registrarse:
I - SP8410 Propel - Fundamentos del producto
II - SP8412 Propel - Fundamentos del conector del centro de datos
III - SP8414 Propel - Fundamentos de la tecnología del centro de datos



Todos los productos de Propel ahora vienen con códigos QR. El uso de CommScope cTrak® le ofrece acceso a la información del producto de manera online escaneando el código QR que encontrará en el producto. Con cTrak, puede acceder fácilmente a una variedad de información valiosa del producto, como informes de prueba, instrucciones de instalación, especificaciones y mucho más. cTrak se puede descargar desde AppStore y Google Play.



Centro de asistencia técnica (TAC) de CommScope

¿Tiene una pregunta técnica y no sabe por dónde empezar?
¡Empiece con el TAC!


 

Be sure to check out commscope.com/ctf for more information!

Kind regards,
Infrastructure System Engineering Team
CommScope

© 2024 CommScope Inc. All rights reserved.

You received this email because you are subscribed to CommScope Technical Family from CommScope.

Privacy Policy | Unsubscribe