View as a webpage

Commscope

Nieuwsbrief mei

Volgend webinar van de CommScope Technical Family

U wilt het webinar van de CommScope Technical Family van volgende maand niet missen! Op 9 juni a.s. zullen we een heldere toelichting geven over wat er in de industrienormen is vastgelegd over hoe een end-to-end-infrastructuurnetwerk moet worden gepland en geïmplementeerd om high-power PoE-netwerken te kunnen ondersteunen. We bespreken ook de veranderingen binnen het Ethernet-ecosysteem die ten grondslag liggen aan sommige veranderingen in de wijze waarop traditionele koperkabelnetwerken worden geïmplementeerd.

REGISTREERhier voor dit webinar.

Solution and Product Updates


Category 6A Small diameter cable - CommScope heeft de 2091SDB gelanceerd – de nieuwe generatie kabel met kleine diameter van SYSTIMAX-Cat 6a U/UTP. Deze kabel levert dezelfde betrouwbare prestaties als zijn voorganger, de 2091SD, maar met een kleinere diameter. Voor de 2091SDB is opnieuw gebruik gemaakt van het ontwerp met de kruisvormige aderpaar-separator (Cross-Web Separator) voor betrouwbare prestaties wat betreft near-end overspraak (NEXT) en een robuuste kabelstructuur.

• Valt binnen de SYSTIMAX Application Assurance en 25 jaar garantie
• Reductie van de kabeldiameter van 6,731 mm tot 6,325 mm in vergelijking met de vorige generatie
• Kruisvormige aderpaar-separator (cross-web separator) voor optimale NEXT-marge en stabiele kabelstructuur
Faceplate  


Afgelopen maand heeft CommScope het Propel™-systeem gelanceerd. Hieronder worden enkele eigenschappen van de Propel-panelen uitgelicht.

• Propel-panelen met hoge dichtheid (1U, 2U en 4U) zijn ontworpen om uitbreiding en groei mogelijk te maken bij veranderende behoeften. Net als alle andere Propel-componenten zijn ook de panelen volledig modulair en uitwisselbaar.
• Propel-panelen bieden ondersteuning voor 16-fiber MPO-connectiviteit en tot 144 LC-aangesloten vezels per RU, zodat u voldoende flexibiliteit en dichtheid hebt om naadloos over te stappen op 400 Gb, 800 Gb en verder.
• In elk paneel of blad kunnen Propel-componenten van elke grootte worden gebruikt.
• Componenten kunnen via de voor- of achterzijde van het paneel worden geïnstalleerd of verwijderd.
• Biedt ondersteuning voor 8-, 12-, 16- en 24-vezelige toepassingen met behoud van paneeldichtheid.
• Het kabelmontagesysteem maakt stevige bevestiging van meerdere kabels mogelijk.

EVO-6A connector

 

Standards Updates

Uitgave 34 van de kwartaalupdate normstellingen is gepubliceerd. Daarin worden de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot onze kabelnormen besproken, zoals Single Pair Ethernet, Fiber optic testing, duurzaamheid en vele andere onderwerpen.

Structure Cabling Standards

Wist u dat


De CommScope Infrastructure Academy drie online Propel-trainingen aanbiedt die GRATIS toegankelijk zijn voor al onze aanbieders van oplossingen, distributiepartners, consultants en klanten via www.CommscopeTraining.com

Klik hier om u te registeren:
I - SP8410 Propel - Product Fundamentals (productgrondslagen)
II - SP8412 Propel - Datacenter Connector Fundamentals (connectorgrondslagen datacenters)
III - SP8414 Propel - Datacenter Technology Fundamentals (technologiegrondslagen datacenters)



Alle Propel-producten zijn nu voorzien van een QR-code. Door gebruik te maken van CommScope cTrak® kunt u op elk moment productinformatie inzien door de QR-code op het product te scannen. Met behulp van cTrak kunt u eenvoudig een verscheidenheid aan productgegevens inzien, zoals testrapporten, installatie-instructies, specificaties en nog veel meer. cTrak kan worden gedownload via de AppStore en Google Play.



CommScope’s Technical Assistance Center (ook wel TAC)

Hebt u een technische vraag over een product en weet u niet waar te beginnen?
Begin met het TAC!


 

Be sure to check out commscope.com/ctf for more information!

Kind regards,
Infrastructure System Engineering Team
CommScope

© 2025 CommScope Inc. All rights reserved.

You received this email because you are subscribed to CommScope Technical Family from CommScope.

Privacy Policy | Unsubscribe