View as a webpage

Commscope

Mayıs Bülteni

Next CommScope Technical Family Webinar

Gelecek ayın CommScope Tehnical Family web seminerini kaçırmak istemezsiniz! 9 Haziran’da yüksek güçteki POE bağlantılarını destekleyen ağ altyapılarının, uçtan uca doğru bir şekilde planlanması ve uygulanması için endüstri standartlarının neleri tanımladığından bahsedeceğiz. Geleneksel bakır yapısal kablolama ağlarının uygulanma biçimindeki bazı değişikliklere yön veren Ethernet ekosistemindeki dönüşümleri de tartışacağız.

Web seminerimize buradan kaydolabilirsiniz.

Çözümler ve Ürün Güncellemeleri


Kategori 6A küçük çaplı kablo - CommScope, SYSTIMAX’ın yeni nesil kategori 6A U/UTP küçük çaplı kablosu olan 2091SDB’yi sunar. Atası olan 2091SD kablonun sunduğu güvenilir performansı daha düşük çaplı kablo olarak sunmaktadır. 2091SDB, çapraz ayırıcı tasarımı sayesinde, güvenilir NEXT (near-end crosstalk) performansı sağlarken, kablo yapısal bütünlüğünü korumuş olur.

• SYSTIMAX Uygulama Güvencesi ile 25 yıl garantilidir.
• Önceki nesle kıyasla kablo yarıçapında 0,265 inçten 0,249 inçe (6,325 mm) düşüş
• Çapraz ayırıcı ile optimum NEXT marjı ve dengeli kablo yapısı
Faceplate  


CommScope geçtiğimiz ay Propel™ sistemini tanıttı. İşte size Propel Panelleri hakkında bazı öne çıkan bilgiler.

• Propel yüksek yoğunluklu paneller (1U, 2U ve 4U), ihtiyaçlarınız değiştikçe uyum sağlamak ve genişlemek üzere tasarlanmıştır. Tüm Propel bileşenleri gibi paneller de tamamen modüler ve değiştirilebilir yapıdadır.
• MPO16 bağlantısını ve her bir RU’da 144 LC fiber bağlantısını destekleyen paneller; 400Gb, 800Gb ve sonrasına sorunsuz geçiş yapmanıza olanak veren esnekliği ve yoğunluğu sizlere sağlamaktadır.
• Herhangi boydaki bir Propel komponenti her bir panel ve çekmecede kullanılabilir.
• Komponentler panelin önünden ya da arkadasından takılabilir veya çıkartılabilir.
• Tam panel yoğunluğunu korurken 8f, 12f, 16f ve 24f uygulamalarını destekler.
• Kablo montaj sistemi, çoklu trunk kablolarının güvenle sabitlenmesine imkan verir.

EVO-6A connector

 

Standart Baytlar

Çeyrek dönemlik standart güncellemelerinin 34üncüsü yayınlandı. Tek çiftli ethernet, fiber optik test, sürdürülebilirlik ve diğer kablolama standartlarındaki en son gelişmelerden bahsedilmektedir.

Structure Cabling Standards

Biliyor muydunuz?


CommScope Altyapı Akademisi, 3 farklı Propel çevirimiçi eğitim kursunu, tüm çözüm ortaklarına, distribütörlerine, danışmanlara ve müşterilerine ÜCRETSİZ olarak www.CommscopeTraining.com adresinde sunmaktadır.

Kaydolmak için Buraya Tıklayın:
I - SP8410 Propel - Ürün Temel Özellikleri
II - SP8412 Propel - Veri Merkezi Konnektörleri Temel Özellikleri
III - SP8414 Propel - Veri Merkezi Teknolojisi Temel Özellikleri



Tüm Propel Ürünleri artık QR koduyla sunulmaktadır. CommScope cTrak® uygulamasını kullanarak, sahada ürünün üzerindeki QR kodunu taratarak ürün bilgisine erişebilirsiniz. cTrak ile test raporları, kurulum talimatları, teknik özellikler ve çok daha fazlasını içeren değerli ürün bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. cTrak uygulamasını AppStore ve Google play’den indirebilirsiniz.



CommScope’un Teknik Destek Merkezi köşesi (kısaca TAC)

Teknik bir sorunuz var ve nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz?
TAC ile başlayabilirsiniz.


 

Be sure to check out commscope.com/ctf for more information!

Kind regards,
Infrastructure System Engineering Team
CommScope

© 2024 CommScope Inc. All rights reserved.

You received this email because you are subscribed to CommScope Technical Family from CommScope.

Privacy Policy | Unsubscribe