Eylül Bülteni
CommScope Technical Family Web Semineri |
10 Ekim’de düzenlenecek olan “TIA, IEEE ve ISO Standartları Güncellemesi” konulu bir sonraki CommScope Technical Family web seminerinde bize katılın.
Standartlar hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olmak, telekomünikasyon profesyonelleri için müşterilerin kritik ağlarını destekleyen kablolama çözümlerini doğru şekilde tasarlamak ve kurmak açısından çok önemlidir. Bu web seminerinde, endüstriyi etkileyen IEEE 802.3, TIA 568, IEC ve ISO 11801 standart güncellemelerini inceleyeceğiz.
Buradan kaydolabilirisiniz.

Çözümler ve Ürün Güncellemeleri |
CommScope bakır kablo portföyünü ve tedarik zincirini optimize etmeye yönelik devam eden çabalarımız kapsamında, Çin’de üretilen yeni bir NETCONNECT® CS44Z3 CAT6A F/FTP kablosunu duyurmak isteriz. LSZH kılıflı bu kablo F/FTP tasarımına sahiptir. 305 m makara paketi ile birlikte sunulacaktır.
Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

Gelişmiş Yangın Performansı için B2ca Bakır Kablolara Yükseltme Yapın
CommScope, CPR dereceli bakır kablolarımızı birleştirerek Cca dereceli bakır kablolarımızı kullanımdan kaldıracak ve bunların yerine üstün kalitede B2ca kabloları piyasaya sunacaktır. B2ca kablolar, her iki sınıf için de pazar gereksinimini karşılayarak pazardaki kullanılabilirliği etkili bir şekilde artıracaktır. Bu geçiş 1 Temmuz’da başlamıştır. 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren Cca kablolar sipariş edilemeyecektir.
Kablolara yönelik CPR (Yapı Ürünleri Yönetmeliği) hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.
B2ca Kabloların Avantajları:
- Daha az alev yayılımı: B2ca kablolar, benzer Cca kablolara kıyasla %33 daha düşük alev yayılımı gösterir
- Daha az ısı salınımı: B2ca kablolar bir yangın sırasında %50 daha az toplam ısı yayar
- Düşük tepe ısısı ve yangın büyüme oranı: B2ca kablolar, tepe ısısında ve yangın büyümesinde %50 azalma gösterir
Yeni CS67ZC-IO Kategori 7A S/FTP Kablo 884042338/16
Düşük dumanlı sıfır halojen, kemirgen koruma katmanlı iç/dış mekan, siyah muhafaza, 4 çift sayı, 1640 ft (500 m) uzunluk, makaralı.
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Yeni Korumalı Modüler Panel, SL, 1U, 24 bağlantı noktası, Siyah 760256625
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

CommScope, farklı genişletilmiş erişim çözümleri sunar. OSP Güçlendirilmiş Fiber Kablo, Sınıf 2 güç kaynağı ve redresör ile çalışır. Constellation™ teklifi bir FMP çözümüne bağlıdır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıları inceleyin:
1. GigaREACH™ XL

2. OSP Güçlendirilmiş Fiber Kablo

3. Constellation

Müşteriler sıklıkla yapı içi fiber optik kablonun metal kılıfının (zırh) birleştirilmesinin gerekip gerekmediğini sorar. Kısa yoldan cevaplayacak olursak: Evet. Yerel yasalara, endüstri standartlarına ve en iyi uygulamalara göre Birleştirme ve Topraklama, herhangi bir yapılandırılmış kablolama sistemi için bir gerekliliktir. Ancak daha ileri gitmeden önce, Birleştirme ve Topraklama arasındaki farkı açıklığa kavuşturmalıyız.
NFPA-70'e (Ulusal Elektrik Kanunu) göre:
-
Topraklama: Bir elektrik devresi veya ekipmanı ile toprak veya toprak yerine geçen iletken bir cisim arasında kasıtlı veya kasıtsız bir bağlantı kurmak.
-
Birleştirme: Metal parçaları, elektrik sürekliliğini ve uygulanabilecek herhangi bir akımı güvenli bir şekilde iletme kapasitesini sağlayan elektrik iletkenliğine sahip bir yol oluşturmak için kalıcı olarak birleştirmek.
ANSI/TIA-607-E Birleştirme ve Topraklama Telekomünikasyon Sistemlerine göre:
- Kablo kılıfları (metal zırhlama) birincil baraya ve ikincil baraya bağlanmalıdır
CommScope, bir Birleştirme uygulamasında müşteri kullanımı için birkaç çözüme sahiptir.
CommScope Crosstalk podcast’in Mungree Singh ile birlikte gerçekleştirdiği “CommScope'un FiberGuide®’ı ile Veri Merkezinde Fiber Yönetimi” (Managing Fiber in the Data Center with CommScope’s FiberGuide®) adlı son bölümünü dinleyin.
Erişim için buraya tıklayın. Spotify, Apple podcast’leri ve diğer tüm büyük podcast yayın platformları aracılığıyla mobil cihazınızdan dinleyebilirsiniz.

CommScope’un Teknik Yardım Merkezi köşesi (TAC) |

Her zaman…TAC ile başlayın!
İşinizi kolaylaştırıyoruz:
Konumunuz neresi? Bölgenizdeki bir TAC temsilcisine e-posta gönderin (7/24) ve hemen yanıt alın:
Kuzey Amerika: tac.americas@commscope.com
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika: tac.emea@commscope.com
Orta Amerika, Latin Amerika, Karayipler: tac.cala@commscope.com
Asya-Pasifik: tac.apac@commscope.com
Canlı Sohbet ile İletişim Kurmak İster Misiniz?
Tek tıkla bir TAC temsilcisi ile iletişime geçin: Canlı Sohbet. 24 saat. Pzt-Cum
Görüşleriniz bizim için değerli! Lütfen CTF bülteniyle ilgili geri bildirim ve önerilerinizi buradan paylaşın.
|