Newsletter für September
CommScope Technical Family Webinar |
Nehmen Sie am 17. Oktober am nächsten CommScope Technical Family Webinar teil, mit dem Titel „Aktualisierung der ISO/IEC , IEEE- und TIA-Normen“.
Eine umfassende Kenntnis jener Normen ist und bleibt einfach für jede Art von Telekommunikationsfachkraft unerlässlich, um eine passende Verkabelungslösung zur Unterstützung der kritischen Netzwerke ordnungsgemäß konzipieren und installieren zu können. In diesem Webinar werden wir einige wichtige Aktualisierungen wie unter anderem die der Normen IEEE 802.3-, TIA 568-, IEC- und ISO 11801 ansprechen, die sich potenziell auf die Branche auswirken können.
Registrieren Sie sich hier.

Lösungen und Produkt-Updates |
Im Rahmen unserer kontinuierlichen Bemühungen, das CommScope Kupferkabelportfolio wie auch unsere Lieferkette zu optimieren, freuen wir uns, Ihnen ein neues NETCONNECT® CS44Z3 CAT6A F/FTP-Kabel vorstellen zu dürfen. Dieses verfügt über ein F/FTP-Design mit LSZH-Mantel und ist CPR Dca klassifiziert. Es wird in einer 305-m-Rolle angeboten.
Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

Upgrade auf B2ca-Kupferkabel für verbesserte Brandschutzleistung
CommScope wird unsere CPR-konformes Kupferkabel konsolidieren und die Cca-konformen Kupferkabel auslaufen lassen, um B2ca-Kabel als ihren hochwertigeren Ersatz einzuführen. Die B2ca-Kabel werden den Marktbedarf für beide Klassen decken und so die Verfügbarkeit auf dem Markt effektiv verbessern. Diese Umstellung begann am 1. Juli diesen Jahres. Cca-Kabel werden entsprechend ab dem 1. Oktober 2024 nicht mehr bestellbar sein.
Klicken Sie hier, um mehr über die Bauproduktverordnung (Construction Product Regulation, CPR) für Kabel zu erfahren.
Vorteile von B2ca-Kabeln:
- Reduzierte Flammenausbreitung: B2ca-Kabel weisen im Vergleich zu ähnlichen Cca-Kabeln eine um 33 % geringere Flammenausbreitung auf.
- Geringere Wärmeabgabe: B2ca-Kabel geben während eines Brandes 50 % weniger Gesamtwärme ab
- Niedrigere Spitzenhitze und Brandausbreitungsgeschwindigkeit: B2ca-Kabel versprechen eine Reduzierung der Spitzenwärme und der Brandausbreitungsgeschwindigkeit um 50 %
Neues CS67ZC-IO S/FTP-Kabel der Kategorie 7A 884042338/16
Raucharm und halogenfrei, für den Innen- und Außenbereich, mit Nagetierschutzschicht, schwarzer Mantel, 4 Kabelpaare, 500 m (1640 ft) Länge, mit Spule.
Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

Neues geschirmtes modulares Panel, SLX, 1U, 24 Anschlüsse, schwarz 760256625
Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

CommScope bietet mehrere Lösungen zur Reichweitenverlängerung an.
Das GigaREACH XL System überträgt 100 Mbps/90 W bis zu 200 m, 1 Gbps/90 W nbis zu 150 meters, und 10 Mbps/90 W bis zu 250 m.
GigaREACH™ XL

PoE-Glasfaser-Verkabelungslösungarbeitet mit einem Netzteil und Gleichrichter der Klasse 2. Es überträgt 1GbpS/60W bis zu 700m und 1Gbps/ 30W bis zu 1600m
Oberirdisches Glasfaserkabel

Kunden fragen häufig, ob die Metallhülle (Armierung) eines gebäudeinternen Glasfaserkabels „geerdet“ werden sollte. Die Antwort lautet eindeutig: Ja. Die metallischen Elemente müssen gemäß den örtlichen Vorschriften (DIN, NIN etc.), Industriestandards an die Potentialsasugleichsanlage angeschlossen werden. CommScope bietet seinen Kunden eine Auswahl für das anschliessen metallischer Glasfaserkabel -an
Hören Sie sich die aktuelle Folge des CommScope Crosstalk-Podcasts „ Glasfasermanagement im Rechenzentrum mit dem FiberGuide® von CommScope“ (Managing Fiber in the Data Center with CommScope’s FiberGuide®) mit Mungree Singh an.
Klicken Sie hier, um darauf zuzugreifen. Sie können die Episode auf Ihrem Mobilgerät über Spotify, Apple Podcasts und alle anderen wichtigen Podcast-Streaming-Plattformen hören.

Das Technical Assistance Center von CommScope (TAC) |

Immer ... Schauen Sie zuerst im TAC nach!
Wir machen es Ihnen leicht:
Wo sind Sie ansässig? Senden Sie eine E-Mail an einen TAC-Vertreter in Ihrer Region (24x7) und erhalten Sie eine sofortige Antwort:
Nordamerika: tac.americas@commscope.com
Europa, Naher Osten und Afrika: tac.emea@commscope.com
Mittelamerika, Südamerika, Karibik: tac.cala@commscope.com
Asien-Pazifik-Raum: tac.apac@commscope.com
Sie bevorzugen einen Chat?
Starten Sie mit nur einem Klickeinen Live-Chat mit einem TAC-Vertreter: LiveChat. 24 Std. Mo–Fr
Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören! Teilen Sie bitte hier Ihr Feedback und Ihre Vorschläge zum CTF-Newsletter.
|