Nieuwsbrief september
Webinar van de CommScope Technical Family |
Schuif aan voor het volgende webinar van de CommScope Technical Family, “Update over TIA-, IEEE- en ISO-normen” op 11 oktober.
Elke telecommunicatieprofessional dient een grondig begrip te hebben van de normen om op de juiste manier een bekabelingsoplossing te ontwerpen en te installeren om de kritieke netwerken van klanten te ondersteunen. In dit webinar nemen we verschillende belangrijke IEEE 802.3-, TIA 568-, IEC- en ISO 11801-updates door die van invloed zijn op de branche.
Meld u hier aan.

Oplossingen en productupdates |
In ons voortdurende streven om het koperkabelportfolio en de toeleveringsketen van CommScope te optimaliseren, kondigen we een nieuwe, in China gemaakte NETCONNECT® CS44Z3 CAT6A F/FTP-kabel aan. De kabel heeft een F/FTP-ontwerp met een LSZH-mantel. Hij wordt aangeboden met een rol van 305 m.
Klik hier voor meer informatie.

Upgrade naar B2ca-koperkabels voor verbeterde brandprestaties
CommScope consolideert onze CPR-geclassificeerde koperkabels met de uitfasering van Cca-geclassificeerde koperkabels en de introductie van B2ca-kabels als hun superieure alternatief. B2ca-kabels dekken de marktbehoefte voor beide klassen en verbeteren zo de beschikbaarheid op de markt. Deze overgang begon op 1 juli. Cca-kabels kunnen vanaf 1 oktober 2024 niet meer besteld worden.
Klik hier voor meer informatie over CPR (Construction Product Regulation) voor kabels.
Voordelen van B2ca-kabels:
- Verminderde vlamverspreiding: B2ca-kabels vertonen een 33% lagere vlamverspreiding vergeleken met vergelijkbare Cca-kabels
- Minder warmteafgifte: B2ca-kabels geven tijdens een brand 50% minder totale warmte af
- Lagere piekwarmte en brandgroeisnelheden: B2ca-kabels vertonen een vermindering van 50% in piekwarmte en brandgroei
Nieuwe CS67ZC-IO categorie 7A S/FTP-kabel 884042338/16
Weinig rook, geen halogeen, binnen/buiten, met bescherming tegen knaagdieren, zwarte mantel, 4 paar, lengte 500 m (1640 ft), met haspel.
Klik hier voor meer informatie.

Nieuw afgeschermd modulair paneel, SL, 1U, 24 poorten, zwart 760256625
Klik hier voor meer informatie.

CommScope biedt verschillende oplossingen met een groter bereik. OSP-Powered Fiber Cable werkt met een klasse 2-voeding en gelijkrichter. Het Constellation™-aanbod is gekoppeld aan een FMP-oplossing. Bekijk elke onderstaande link voor meer informatie:
1. GigaREACH™ XL

2. OSP-aangedreven glasvezelkabel

3. Constellation

Klanten vragen vaak of de metalen beschermmantel (bepantsering) van een glasvezelkabel binnen een gebouw gehecht moet worden. Het korte antwoord is: Ja. Hechting en aarding – volgens lokale codes, branchenormen en best practices – zijn een vereiste voor elk gestructureerd bekabelingssysteem. Maar voordat we verder gaan, moeten we het verschil tussen hechting en aarding verduidelijken.
Volgens de NFPA-70 (National Electrical Code):
-
Aarding: Het tot stand brengen van een aansluiting, opzettelijk of onopzettelijk, tussen een elektrisch circuit of elektrische apparatuur en de aarde of een geleidend lichaam dat de plaats van de aarde inneemt.
-
Hechting: Het permanent verbinden van metalen onderdelen om een elektrisch geleidend pad te vormen dat de elektrische continuïteit garandeert en de mogelijkheid biedt om elke mogelijke stroom veilig te geleiden.
Volgens ANSI/TIA-607-E Hechting en aarding van telecommunicatiesystemen:
- Kabelmantels (metalen bepantsering) moeten aan de primaire tot secundaire busbar worden gehecht
CommScope biedt een aantal oplossingen voor gebruik door klanten in een hechtingstoepassing.
Bekijk deze recente aflevering van de CommScope Crosstalk-podcast: “Beheer van glasvezel in het datacenter met FiberGuide® van CommScope” (Managing Fiber in the Data Center with CommScope’s FiberGuide®), met Mungree Singh.
Klik hier voor toegang. U kunt op uw mobiele apparaat luisteren via Spotify, Apple podcasts en alle andere grote podcaststreamingplatforms.

Het Technical Assistance Center (TAC) van CommScope |

Begin altijd met het TAC!
We helpen u graag:
Waar bent u gevestigd? E-mail een TAC-medewerker in uw regio (24/7) en ontvang snel antwoord:
Noord-Amerika: tac.americas@commscope.com
Europa, Midden-Oosten en Afrika: tac.emea@commscope.com
Centraal-Amerika, Latijns-Amerika, Caribisch gebied: tac.cala@commscope.com
Azië-Stille Oceaan: tac.apac@commscope.com
Wilt u liever chatten?
Start met één klik een live chat met een TAC-medewerker: LiveChat. 24 uur Ma-vr
We horen graag van u! Deel hieruw feedback en suggesties voor de CTF-nieuwsbrief.
|