View as a webpage

Commscope

Newsletter de juin

Webinaire CommScope Technical Family

Rejoignez-nous pour le prochain webinaire CommScope Technical Family, « Systèmes de gestion automatisée des infrastructures (AIM) : Normes, avantages et cas d’utilisation » le 11 juillet.

La norme ISO/IEC 18598 pour le système de gestion automatisée des infrastructures (AIM) le définit comme un « système matériel et logiciel intégré qui détecte automatiquement l’insertion ou le retrait de cordons, documente l’infrastructure de câblage, y compris les équipements connectés, permettant ainsi la gestion de l’infrastructure et l’échange de données avec d’autres systèmes. » Cette norme reconnaît l’importance cruciale de la technologie AIM, avec ses capacités variées et puissantes allant de la gestion de la connectivité à l’intégration avec des systèmes externes, en passant par les processus de planification, d’administration et de croissance des réseaux d’entreprise.

Dans ce webinaire, nous allons fournir un examen détaillé de la norme ISO/IEC 18598 (AIM), pointerons les références AIM dans plusieurs normes majeures de câblage et de data center, discuter des avantages en prenant pour exemple des clients qui appliquent des systèmes AIM et explorer comment l’adoption de systèmes AIM peut faciliter des contributions continues aux objectifs de développement durable d’une entreprise.

Inscrivez-vous ici.

Solutions et mises à jour des produits


La solution GigaREACH™ XL est lancée dans le cadre de notre gamme de produits SYSTIMAX® 2.0. Cette solution prendra en charge des applications au-delà de 100 m, telles que celles ci-dessous.




CommScope propose un assemblage de connecteur de plafond (CCA). Aucun outil spécial n’est nécessaire pour l’installation.

 

Le connecteur de plafond prend en charge les spécifications de canal des solutions SYSTIMAX GigaSPEED® X10D, GigaSPEED XL et PowerSUM U/UTP, ainsi que des solutions Uniprise® et NETCONNECT® U/UTP. Le CCA-CAT6A prend en charge les spécifications de canal pour toutes les solutions d’infrastructure CommScope U/UTP de catégorie 6A/classe EA. Le CCA-CAT6 prend en charge les spécifications de canal pour toutes les solutions d’infrastructure CommScope de catégorie 6/classe E ainsi que U/UTP de catégorie 5e/classe D.

Caractéristiques et avantages clés

 


Fibre micro soufflée à l’air

L’installation de la fibre optique dans un environnement extérieur peut être effectuée en tirant ou en soufflant. Dans un environnement de campus, il peut être possible de poser plusieurs petits conduits depuis différents bâtiments, en vue d’y insérer ultérieurement des câbles à fibre optique.

La fibre micro soufflée à l’air est disponible en 2 à 24 fibres dans un câble d’un diamètre extérieur de 2,5 mm et soufflable sur plus de 1 km.

Les câbles de microconduit à faible friction de CommScope sont disponibles en 2 à 24 fibres avec un diamètre de gaine externe de 3,9 mm. Ces câbles peuvent être utilisés pour des conduits de 7/4 mm ou 10/6 mm.

La solution de câble à fibre optique monomode 288, d’un diamètre extérieur de 9,5 mm, sera compatible avec des conduits de plus grande taille comme la taille 16/13 mm.

Le saviez-vous ?

Suivez la page LinkedIn de CommScope Enterprise pour être informé(e) des dernières actualités et mises à jour sur les solutions de câblage structuré fibre optique et cuivre. Soyez prêt(e) pour l’avenir et développez les performances ainsi que le potentiel en matière d’application des bâtiments, datacenters et campus.


Le blog technique

Découvrez ce récent épisode du podcast CommScope Crosstalk : « Préparer le data center pour l’IA avec Ken Hall et présenté par Mike Cooper. »

Cliquez ici pour y accéder. Vous pouvez l’écouter sur votre appareil mobile via les podcasts Spotify et Apple, ainsi que sur toutes les autres plateformes de streaming de podcasts majeures.

Centre d’assistance technique (TAC) de CommScope


Bienvenue à SYSTIMAX® 2.0

Les agents régionaux des centres d’assistance technique sont prêts à vous fournir une assistance technique en ligne 24 h/24 et 7 j/7.

C’est l’assurance SYSTIMAX 2.0 !

Nous contacter :
https://www.commscope.com/support/enterprise-networks/

Toujours… Commencez par le centre d’assistance technique !


C’est simple :


Où êtes-vous situé ? Envoyez un e-mail à un agent du centre d’assistance technique de votre région (24x7) et obtenez une réponse rapide :

Amérique du Nord : tac.americas@commscope.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique : tac.emea@commscope.com

Amérique centrale, Amérique latine, Caraïbes : tac.cala@commscope.com

Asie-Pacifique : tac.apac@commscope.com


Vous préférez dialoguer en ligne ?


Démarrez une conversation en direct avec un agent du centre d’assistance technique en un clic : LiveChat

24 heures sur 24. Du lundi au vendredi


Donnez-nous votre avis ! Veuillez partager vos commentaires et suggestions sur notre bulletin d’informations CTF ici.