จดหมายข่าวฉบับเดือนมีนาคม
CommScope Technical Family Webinar ในครั้งถัดไป |
โครงสร้างพื้นฐานเส้นใยแก้วนำแสง ห้ามพลาดการสัมมนาออนไลน์ Technical Family ของ CommScope ในเดือนหน้า! การสนทนาในวันที่ 21 เมษายนจะเน้นไปที่ข้อมูลล่าสุดและยอดเยี่ยมที่สุดเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของเส้นใยแก้วนำแสงที่ผลิตขึ้นเพื่อรองรับ Data Center ยุคถัดไป ซึ่งรวมถึงโซลูชันและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความเร็วในระดับ 800 Gbit/s โดยเฉพาะ
ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์นี้จะจัดเตรียมให้ในอีกไม่นาน โปรดหมั่นดูที่กล่องจดหมายของคุณสำหรับการเชิญและตัวเลือกในการลงทะเบียนทางอีเมลในหน้า Landing Page ของ CTF
ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโซลูชันและผลิตภัณฑ์ |
ใหม่!! Universal Faceplate CommScope เปิดตัว APAC Universal Faceplate แบบ British style พร้อมSurface mount boxes ซึ่ง Faceplate สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับ Modular Jack ของ CommScope ทั้ง M Series, SL Series และ KJ Series (ต้องใช้งานร่วมกับ Adapter) ได้ใน Port เดียวกัน ทำให้ทุกอย่างครบ จบในสินค้าชิ้นี้ชิ้นเดียว และยังส่งผลให้คุณง่ายในการบริหารจัดการระบบ stock และลดเรื่องระยะเวลารอสินค้า (lead time) ด้วย • วัสดุตรงตามมาตรฐาน UL 94 V-0 • บรรจุภัณฑ์ ECO – ลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ • ตัวเลือกสีขาวและสีดำ • ตัวเลือกพอร์ต 1, 2 และ 4
ใหม่!! Connector รุ่น EVO-6A CommScope EVO-6A (760253419) เป็นเต้ารับตัวเมีย Category 6A Shielded ใหม่ที่กำลังเปิดตัว โดย EVO 6A ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับ 2 Connector PL Standard ในการติดตั้งที่เป็นไปตามข้อกำหนดแบบ 4PPoE ตามมาตรฐาน IEEE 802.bt type 4 และมาตรฐาน ISO/TIA ที่รองรับความถี่สูงสุด 500 MHz เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการนี้ได้ที่นี่

FiberGuide® 4x12 inch black straight sections in 12-foot lengths นอกจากนี้ CommScope ยังได้นำเสนอ FiberGuide ยาว 12 ฟุตเพิ่มเติมจากขนาด 6 ฟุตในปัจจุบัน ความยาวที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดจะช่วยให้ลูกค้าของเรามีตัวเลือกในการปรับให้ตรงกับความต้องการได้มากขึ้น รวมทั้งลดจำนวนทางแยกที่จำเป็นในการติดตั้งโครงร่างลง ซึ่งช่วยให้สามารถวางชิ้นส่วนที่ยาวขึ้นร่วมกันได้ในช่วงเดียวเมื่อต้องเชื่อมต่อส่วนตรงหลายส่วนเข้าด้วยกัน CommScope นำเสนอเครื่องมือ FiberGuide Design Pro ฟรี ที่จะช่วยในการออกแบบ FiberGuide ลองตรวจดู!
ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับมาตรฐาน |
ในระหว่างช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับซีรีส์มาตรฐานของสายเคเบิล ISO/IEC 11801 ยังคงมีความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะของสายเคเบิลคู่เดี่ยวอย่างต่อเนื่อง การทดสอบเส้นใยแก้วนำแสงยังอยู่ระหว่างการอัปเดตเช่นกัน รายงานนี้อยู่ระหว่างการตรวจทานและจะถูกโพสต์ในหน้า CommScope Standard Advisor

หลักสูตรการฝึกอบรม PFCS ใหม่ได้เปิดให้เรียนรู้แล้ว หลักสูตรการฝึกอบรมระบบสายเคเบิลไฟเบอร์ที่มีกระแสไฟ (Powered Fiber Cable System) ได้รับการอัปโหลดไปยัง CommScope Infrastructure Academy แล้ว รายการเพิ่มใหม่ล่าสุดคือ การติดตั้ง SP4930 PFCS หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบผู้ติดตั้งระบบ Powered Fiber Cable ซึ่งเป็นการอธิบายรายละเอียดของกระบวนการที่จำเป็นในการติดตั้งระบบอย่างถูกต้อง วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ที่ใช้ และวิธีในการบำรุงรักษา นอกจากนี้ยังมีบทเรียนเพิ่มเติมอีกสองหลักสูตรที่ช่วยชี้นำสำหรับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมคำแนะนำและเคล็ดลับต่าง ๆ
มุมศูนย์ความช่วยเหลือด้านเทคนิคของ CommScope (หรือ TAC) คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับเทคนิคการใช้ผลิตภัณฑ์และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรหรือไม่ เริ่มต้นด้วย TAC!
ตัวอย่างของคำถามทั่วไปที่ตัวแทน TAC ทั่วโลกได้ให้คำตอบไว้: คุณช่วยยืนยันได้ไหมว่าแจ็ค SYSTIMAX Cat 6A นี้พอดีกับ CommScope modular patch panel หรือไม่ หากไม่ คุณสามารถระบุทางเลือกและ MID สำหรับฉันได้หรือไม่
ตัวแทน TAC พร้อมที่จะช่วยคุณหาคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามนี้และคำถามเกี่ยวกับเทคนิคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ CommScope
|