View as a webpage

Commscope

Newsletter di agosto

Webinar CommScope Technical Family

Partecipa al prossimo webinar della serie CommScope Technical Family, “Semplificare la complessità - Connettività in fibra”, il prossimo 14 settembre.

I dati sono il motore della rete. Per mantenere un flusso efficiente e senza intoppi, l'infrastruttura a livello fisico deve essere gestita in tempo reale, utilizzando informazioni attendibili e non supposizioni. La convergenza e la complessità delle reti rendono sempre più difficile ottenere visibilità e approfondimenti necessari per prendere le decisioni giuste.

Grazie a un'architettura intuitiva ed un’interfaccia basata su web, imVision® offre informazioni in tempo reale e permette la localizzazione dei dispositivi, consentendo di monitorare e documentare l'infrastruttura di cablaggio, tracciando al contempo la posizione di tutti i dispositivi di rete collegati. La soluzione fornisce dati e informazioni sulle prestazioni in tempo reale che consentono di ottimizzare complessivamente la capacità, la disponibilità e l'efficienza.

Nel webinar analizzeremo la crescente necessità di sistemi AIM (Automated Infrastructure Management) per la gestione di ambienti ad alta densità, nonché le considerazioni chiave e i casi d'uso..

Registrati qui per partecipare al webinar.

 

Aggiornamenti su soluzioni e prodotti


CommScope
presenta i trunk ed i fanout Propel™ con armatura di protezione nelle opzioni MPO a 8, 12 e 16 fibre.

Cavi trunk armati
- Trunk corazzati MPO8 OM4/OM5 UPC/APC o SM APC disponibili con un numero di fibre compreso tra 8F e 192F.
- Trunk corazzati MPO12 OM4/OM5 UPC e SM APC disponibili con un numero di fibre compreso tra 12F e 288F.
- Trunk corazzati MPO16 OM4/OM5 APC e SM APC disponibili in conteggi di fibre di 16F-192F

Cavi fanout armati
- Fanout MPO8 OM4/OM5 da UPC/APC o SM APC a LC Uniboot
- Disponibile con numero di fibre compreso tra 8F e 192F
- MPO12 OM4/OM5 UPC e SM APC to LC Uniboot disponibili con un numero di fibre compreso tra 12F e 288F
- MPO16 OM4/OM5 APC e SM APC to LC Uniboot disponibili con un numero di fibre compreso tra 16F e 192F
- Breakout da 22" con clip di montaggio Propel incluse per l'estremità MPO
- Prestazioni a perdita ultra-bassa (Ultra Low Loss)
- Polarità Metodo B Enhanced

Codifica QR per la verifica delle prestazioni ottiche tramite CommScope WebTrak®.

Disponibile con rivestimento: plenum, Dual Rated Riser/LSZH e LSZH B2ca.

Clicca qui per saperne di più su Propel.



È disponibile un nuovo Fact File, The Enterprise Source: Estensione della portata oltre il limite dei 100 metri. Clicca qui per accedervi.

 



Tutto quello che c'è da sapere sul cablaggio Cat 6A: clicca qui per leggere il Fact File Cat 6A CommScope e scoprire tutto.

Aggiornamento standard


TIA-TR42: le tabelle di supporto delle applicazioni, comprese quelle a doppino in rame, in fibra, PON e coassiali (allegato C), saranno eliminate dal documento TIA-568.0 e costituiranno un TSB a sé stante per facilitare l'aggiornamento. CommScope è responsabile della redazione del nuovo TSB. TIA-568.0 (cablaggio generico), TIA-568.1 (infrastruttura per edifici commerciali) e TIA-862 (infrastruttura per sistemi di edifici intelligenti) saranno riuniti in un unico documento.

IEEE 802.3: le precedenti task force IEEE P802.3df sono state suddivise in due gruppi P802.3df e P802.3dj. P802.3df si focalizza su 400 Gb/s e 800 Gb/s su fibra SM e MM sulla base di una velocità di corsia di 100G. P802.3dj si focalizza su 200 Gb/s, 400 Gb/s, 800 Gb/s e 1,6 Tb/s su SMF sulla base di una velocità di corsia di 200G.

IEC SC86C/WG1: il documento di prova SM (IEC 61280-4-2) è in fase di revisione. Il metodo di prova del cavo dell'apparecchiatura è stato aggiunto al documento. Ulteriori chiarimenti in merito al fatto che i test OTDR bidirezionali sono raccomandati e non obbligatori.

Il blog tecnico


Mungree Singh, System Engineering Manager CommScope, assieme a Matt Vincent di CI&M per parlare di FiberGuide®. Clicca qui per saperne di più e ascoltare il podcast.

 

Centro Assistenza Tecnica (TAC) di CommScope

Ecco la NUOVA pagina di assistenza online di CommScope.

Trova il contatto giusto per qualsiasi domanda più facilmente: https://www.commscope.com/support/enterprise-networks/


Cerca un supporto locale rispetto a dove ti trovi:


Puoi trovare tutti gli strumenti “self-service” in un unico luogo:



Gli agenti TAC di CommScope sono pronti ad aiutarti!


Dove ti trovi? Contatta un agente TAC della tua regione:

Nord America: tac.americas@commscope.com

Europa, Medio Oriente e Africa: tac.emea@commscope.com

Centro America, America latina, Caraibi: tac.cala@commscope.com

Asia-Pacifico: tac.apac@commscope.com


Preferisci chattare?

Avvia una chat dal vivo con un agente TAC con un solo clic: LiveChat.

Disponibile in tutte le regioni durante il normale orario di lavoro.


Saremo lieti di ascoltarti! Condividi il tuoi commenti e suggerimenti sulla newsletter CTF qui.